パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
ADS7885 の特徴
- サンプリング・レート3MHzのシリアル・デバイス
- 分解能10ビット— ADS7884
- 分解能8ビット— ADS7885
- ゼロ・レイテンシ
- 48MHzのシリアル・インターフェイス
- 電源範囲:2.7V~5.5V
- 低消費電力:
- 6.8mW(VDD = 3V、2.5MSPS)
- 15mW(VDD = 5V、3MSPS)
- INL ±0.3LSB、DNL ±0.3LSB — ADS7884
- INL ±0.15LSB、DNL ±0.1LSB — ADS7885
- SINAD 61.7dB、THD –81dB — ADS7884
- SINAD 49.8dB、THD –68dB — ADS7885
- ユニポーラ入力範囲:0V~VDD
- パワーダウン電流:1µA
- 広帯域入力:30MHz(3dB)
- 6ピンSOT23パッケージ
- APPLICATIONS
- 無線通信用ベース・バンド・コンバータ
- デジタル・ドライブのモーター電流/バス電圧センサ
- オプティカル・ネットワーク(DWDM、MEMSベース のスイッチング)
- オプティカル・センサ
- バッテリ駆動システム
- 医療機器
- 高速データ・アクイジション・システム
- 高速閉ループ・システム
ADS7885 に関する概要
ADS7884は、10ビット、3MSPSのADコンバータ(ADC)で す。ADS7885は、8ビット、3MSPSのADコンバータです。こ れらのデバイスは、サンプル・アンド・ホールド機能を内蔵し た、電荷再配分方式の逐次比較型(SAR)ADコンバータです。 各デバイスのシリアル・インターフェイスは、CS信号とSCLK 信号によって制御され、マイクロプロセッサやDSPと容易に 接続できます。入力信号は、CSの立ち下がりエッジでサンプ リングされ、変換とシリアル・データ出力にはSCLKが使用さ れます。
各デバイスは、2.7V~5.5Vの広範囲な電源電圧で動作します。 消費電力が小さいため、電池を使用したアプリケーションに最 適です。またパワーダウン機能を持ち、遅い変換速度での動作 時に電力を節約します。
各デバイスへの“High”レベル・デジタル入力は、デバイス のVDDの制限を受けません。つまり、デバイスの電源が2.7Vの 場合に、5.5Vのデジタル入力が可能です。この機能は、電源レ ベルの異なる他の回路からのデジタル信号を処理する場合に役 立ちます。またこれによって、パワーアップ・シーケンスにつ いての制約が緩和されます。
ADS7884およびADS7885は6ピンのSOT23パッケージで供給 され、–40°C~125°Cの範囲で仕様が規定されています。