パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTE) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
ADS7948 の特徴
- サンプル・レート:2MSPS
- ピン互換ファミリ:12、10、8 ビット
- 高分解能、高スループット
- ADS7947:12 ビット、2.1MSPS
- ADS7948:10 ビット、2.57MSPS
- ADS7949:8 ビット、3MSPS
- 優れた性能
- ミッシング・コードなし
- INL:1LSB (最大値)
- SNR:72dB (最小値)
- 低消費電力
- 2MSPS 動作で 7.5mW
- 低速時の自動パワー・ダウン
- 500kSPS で 3.8mW
- 100kSPS で 0.8mW
- 20kSPS で 0.16mW
- 広い電源電圧範囲
- アナログ:2.7V~5.5V
- デジタル:1.65V~AVDD
- SPI 互換のシリアル・インターフェイス
- 拡張温度範囲:-40℃~+125℃
- 小さなフットプリント:3mm × 3mm WQFN
ADS7948 に関する概要
ADS7947、ADS7948、ADS7949 は、ピン互換でそれぞれ 12 ビット、10 ビット、8 ビットの 2MSPS アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。これらのデバイスは、標準の 16 クロック・データ・フレームを使用して 2MSPS のサンプル・レートで動作します。さらに、変換時に性能低下を生じさせないクロック数に最適化されたショート・データ・フレームを使用すると、ADS7947 (12 ビット) は 2.1MSPS、ADS7948 (10 ビット) は 2.57MSPS、ADS7949 (8 ビット) は 3MSPS で動作できます。これらのデバイスは、DC 精度と動的性能の両方が非常に優れています。このピン互換デバイス・ファミリは、2 チャネル入力マルチプレクサと低消費電力の逐次比較型 (SAR) ADC を内蔵しています。
ADS7947、ADS7948、ADS7949 は、最高 5V のフルスケール入力範囲に対応する広いアナログ電源範囲をサポートしています。単純な SPI デジタル・インターフェイスと最低 1.65V で動作可能なデジタル電源により、広範なデジタル・コントローラと簡単に接続できます。低速で動作する場合、自動パワー・ダウンを有効にすると消費電力を大幅に低減できます。
ADS7947、ADS7948、ADS7949 は小型の 3mm × 3mm WQFN パッケージで供給され、拡張温度範囲の -40℃~+125℃で完全に動作が規定されており、高性能、低消費電力、小さなサイズが重要な各種データ・アクイジション・アプリケーションに適しています。