10-pin (DGS) package image

ADS8319IBDGST アクティブ

SPI インターフェイス搭載、高精度、16 ビット、SAR A/D コンバータ (ADC)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8319IBDGSR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

ADS8319 の特徴

  • 500-kHz Sample Rate
  • 16-Bit Resolution
  • Zero Latency at Full Speed
  • Unipolar, Single-Ended Input Range: 0 V to VREF
  • SPI-Compatible Serial Interface With Daisy-Chain Option
  • Excellent Performance:
    • 93.6-dB SNR (Typical) at 10-kHz Input
    • –106-dB THD (Typical) at 10-kHz Input
    • ±1.5-LSB (Maximum) INL
    • ±1-LSB (Maximum) DNL
  • Low Power Dissipation: 18 mW (Typical) at 500 kSPS
  • Power Scales Linearly with Speed: 3.6 mW / 100 kSPS
  • Power Dissipation During Power-Down State: 0.25 µW (Typical)
  • 10-Pin VSSOP and VSON Packages

ADS8319 に関する概要

The ADS8319 device is a 16-bit, 500-kSPS, analog-to-digital converter (ADC) that operates with a 2.25-V to 5.5-V external reference. The device includes a capacitor-based, successive-approximation register (SAR) ADC with inherent sample and hold.

The device includes a 50-MHz, SPI-compatible serial interface. The interface is designed to support daisy-chaining or cascading of multiple devices. Furthermore, a Busy Indicator makes synchronizing with the digital host easy.

The device unipolar, single-ended input range supports an input swing of 0 V to +VREF.

Device operation is optimized for very-low power operation and the power consumption directly scales with speed. This feature makes the device attractive for lower-speed applications. The device is available in 10-pin VSSOP and VSON packages.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8319IBDGSR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら