パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
ADS8320 の特徴
- 100kHzのサンプリング・レート
- Power
- 100kHz、2.7Vで1.8mW
- 10kHz、2.7Vで0.3mW
- パワーダウン時: 3µA (最大値)
- 8ピンのVSSOPパッケージ
- ADS7816およびADS7822とピン互換
- シリアル(SPI/SSI)インターフェイス
アプリケーション
- バッテリ動作のシステム
- リモート・データ収集
- 絶縁型データ収集
- 同時サンプリング、マルチチャネル・システム
- 産業用制御
- ロボティクス
- 振動解析
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS8320 に関する概要
ADS8320デバイスは、2.7V~5.25Vの電源電圧範囲で動作が保証された、16ビット・サンプリングのアナログ/デジタル(A/D)コンバータです。100kHzのフル・データ・レートで動作している時でも、必要な電力は非常に微少です。それより低いデータ・レートでは、このデバイスの高速性により、大半の時間をパワー・ダウン・モードとすることができます。平均消費電力は、10kHzのデータ・レート時で100mW未満です。
また、ADS8320は2V~5.25Vでの動作、同期シリアル(SPI/SSI互換)インターフェイス、差動入力も特長です。基準電圧は、500mV~VCCの範囲で任意のレベルに設定可能です。
非常に消費電力が低く、小型のため、ADS8320は携帯およびバッテリ駆動のシステムに理想的です。また、リモート・データ収集モジュール、同時マルチチャネル・システム、絶縁型データ収集にも最適です。ADS8320は8ピンのVSSOPパッケージで供給されます。