8-pin (DGK) package image

ADS8325IBDGKT アクティブ

16 ビット、100kSPS、シリアル出力、2.7V ~ 5.5V、マイクロパワー・サンプリング ADC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8325IBDGKR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃)
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

ADS8325 の特徴

  • 16 ビット、ノー・ミッシング・コード
  • 超低雑音:3LSBPP
  • 優れたリニアリティ:±1.5LSB(typ)
  • マイクロパワー:
    • 4.5mW、100kHz時
    • 1mW、10kHz時
  • MSOP-8およびSON-8パッケージ(SONパッケージ は3 × 3QFNと同じサイズ)
  • 12ビットのADS7816およびADS7822に対する16ビ ット、アップ・グレード品
  • ADS7816、ADS7822、ADS7826、ADS7827、 ADS7829、およびADS8320とのピン互換
  • シリアル(SPI™/SSI)インターフェイス
  • APPLICATIONS
    • バッテリー動作のシステム
    • リモート・データ・アクイジション
    • 絶縁型データ・アクイジション
    • 同時サンプリング、マルチチャネル・システム
    • 産業用制御
    • ロボット工学
    • 振動解析

ADS8325 に関する概要

ADS8325 は、16 ビットのサンプリングADコンバータであり、電 源電圧範囲は2.7V~5.5Vです。100kHzのフル・データ・レートで 動作している時でも、必要な電力は非常に微少です。それより 低いデータ・レートでは、このデバイスの高速性により、大半 の時間をパワー・ダウン・モードとすることができます。たとえ ば、平均消費電力は、10kHzのデータ・レート時で1mW未満で す。

ADS8325は、優れたリニアリティ(直線性)と超低雑音および 超低歪を実現しています。また、同期シリアル(SPI/SSI互換)イ ンターフェイスと差動入力も採用しました。基準電圧は、 2.5V~VDDの範囲内で任意のレベルに設定できます。

低消費電力と小型サイズを実現したADS8325は、ポータブル ・システムとバッテリー動作システムにとって理想的です。さ らに、リモート・データ・アクイジション・モジュール、同時マル チチャネル・システム、および絶縁型データ・アクイジションに 最適です。ADS8325は、MSOP-8およびSON-8パッケージで提 供されています。SONのパッケージ・サイズは、3x3QFNパッケ ージと同じです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8325IBDGKR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら