パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
ADS8325 の特徴
- 16 ビット、ノー・ミッシング・コード
- 超低雑音:3LSBPP
- 優れたリニアリティ:±1.5LSB(typ)
- マイクロパワー:
- 4.5mW、100kHz時
- 1mW、10kHz時
- MSOP-8およびSON-8パッケージ(SONパッケージ は3 × 3QFNと同じサイズ)
- 12ビットのADS7816およびADS7822に対する16ビ ット、アップ・グレード品
- ADS7816、ADS7822、ADS7826、ADS7827、 ADS7829、およびADS8320とのピン互換
- シリアル(SPI/SSI)インターフェイス
- APPLICATIONS
- バッテリー動作のシステム
- リモート・データ・アクイジション
- 絶縁型データ・アクイジション
- 同時サンプリング、マルチチャネル・システム
- 産業用制御
- ロボット工学
- 振動解析
ADS8325 に関する概要
ADS8325 は、16 ビットのサンプリングADコンバータであり、電 源電圧範囲は2.7V~5.5Vです。100kHzのフル・データ・レートで 動作している時でも、必要な電力は非常に微少です。それより 低いデータ・レートでは、このデバイスの高速性により、大半 の時間をパワー・ダウン・モードとすることができます。たとえ ば、平均消費電力は、10kHzのデータ・レート時で1mW未満で す。
ADS8325は、優れたリニアリティ(直線性)と超低雑音および 超低歪を実現しています。また、同期シリアル(SPI/SSI互換)イ ンターフェイスと差動入力も採用しました。基準電圧は、 2.5V~VDDの範囲内で任意のレベルに設定できます。
低消費電力と小型サイズを実現したADS8325は、ポータブル ・システムとバッテリー動作システムにとって理想的です。さ らに、リモート・データ・アクイジション・モジュール、同時マル チチャネル・システム、および絶縁型データ・アクイジションに 最適です。ADS8325は、MSOP-8およびSON-8パッケージで提 供されています。SONのパッケージ・サイズは、3x3QFNパッケ ージと同じです。