パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RSA) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
ADS8330 の特徴
- 2.7V~5.5Vのアナログ電源
- 低電力:15.5mW(1MHz,+VA = 3V,+VBD = 1.8V)
- サンプリング・レート
- 1MHz(3V ≤ +VA ≤ 5.5V)
- 900kHz(2.7V ≤ +VA ≤ 3V)
- 優れたDC性能
- INL:±1.0LSB(標準)、±1.75LSB(最大)
- DNL:±0.5LSB(標準)、±1LSB(最大)
- NMC:16ビット(全温度範囲)
- 最大オフセット誤差:±0.5mV(3V時)
- 最大オフセット誤差:±1mV(5V時)
- 優れたAC性能(fi = 10kHz時)
SNR:93dB
SFDR:105dB
THD:–102dB - 変換クロック(CCLK)内蔵
- 1.65V~5.5VのI/O電源
- SPI/DSP互換シリアル
- 最大50MHzまでのSCLK
- 包括的なパワーダウン・モード
- ディープ・パワーダウン
- ナップ・パワーダウン
- 自動ナップ・パワーダウン
- ユニポーラ入力範囲:0V ~VREF
- ソフトウェア・リセット
- グローバルなCONVST(CSとは独立)
- プログラマブルなステータス/極性のEOC/INT
- 16ピン4 × 4 QFNおよび16ピンTSSOPパッケージ
- マルチチップ・デイジー・チェイン・モード
- プログラマブルなTAGビット出力
- 自動/マニュアル・チャネル選択モード(ADS8330)
- APPLICATIONS
- コミュニケーション
- トランスデューサ・インターフェイス
- 医用機器
- 磁力計
- 産業用プロセス制御
- データ収集システム
- 自動試験機器
ADS8330 に関する概要
ADS8329は、ユニポーラ入力で低電力の16ビット、1MSPS のADコンバータ(ADC)です。本デバイスは、サンプル・アン ド・ホールド機能を内蔵した、16ビットの電荷再配分方式の逐 次比較型(SAR)ADコンバータです。
ADS8330は同じコアをベースとし、TAGビット出力のプログ ラマブル・オプションを伴った2対1入力のマルチプレクサがあ ります。ADS8329およびADS8330ともに、高速で広電圧範囲の シリアル・インターフェイスを提供し、複数のコンバータを使 用するときのチェイン動作モードが可能です。
両コンバータは4 × 4 QFNおよび16ピンTSSOPパッケージで 提供され、産業用の–40°C~+85°Cの温度範囲で完全に規定され ています。