パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
ADS8331 の特徴
- 低消費電力で柔軟な電源電圧範囲:
- 2.7V~5.5Vのアナログ電源
- 8.7mW (オート・ナップ・モード、VA = 2.7V、
VBD = 1.65Vで250kSPS) - 14.2mW (VA = 2.7V、VBD = 1.65Vで
500kSPS)
- 最大500kSPSのサンプリング・レート
- 非常に優れたDC性能:
- 2.7VにおいてINL標準値±1.2 LSB、
最大値±2 LSB - 2.7VにおいてDNL標準値±0.6 LSB、 最大値–1/1.5 LSB
- 動作温度範囲で16ビットのNMC
- 2.7VにおいてINL標準値±1.2 LSB、
- 5V、fIN = 1kHzでの非常に優れたAC性能:
- 91.5dB SNR、101dB SFDR、–100dB THD
- 柔軟なアナログ入力の配置:
- 4/8チャネルMUX内蔵、ブレークアウト機能付き
- 自動または手動でのチャネル選択およびトリガ
- その他のハードウェア機能:
- 変換クロック(CCLK)内蔵
- ソフトウェア/ハードウェア・リセット
- ステータス、極性をプログラム可能なEOC/INT
- デイジー・チェーン・モード
- グローバルCONVST (CSから独立)
- ディープ、ナップ、およびオート・ナップ・パワーダウン・モード
- SPI/DSP互換のシリアル・インターフェイス
- 独立したI/O電源: 1.65V~VA
- 最大40MHzのSCLK (VA = VBD = 5V)
- 24ピンの4mm×4mm VQFNおよび24ピンTSSOPパッケージ
アプリケーション
- 通信
- トランスデューサ・インターフェイス
- 医療機器
- 磁力計
- 産業用プロセス制御
- データ収集システム
- 自動テスト機器
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS8331 に関する概要
ADS8331は低消費電力、16ビット、500kSPS(サンプル/秒)のA/Dコンバータ(ADC)で、ユニポーラの4対1マルチプレクサ(MUX)入力を備えています。このデバイスには、サンプル/ホールド機能を備えた電荷再配分方式の16ビットSAR (逐次比較型) ADCが搭載されています。
ADS8332は同じコアをベースとし、ユニポーラの8対1入力MUXが内蔵されています。どちらのデバイスも、高速で広い電圧範囲に対応するシリアル・インターフェイスが搭載されており、複数のコンバータを使用するときにはデイジー・チェーン動作が可能です。
これらのコンバータは24ピンの4×4 VQFNおよび24ピンTSSOPパッケージで供給され、-40℃~85℃の工業用温度範囲で仕様が完全に規定されています。