20-pin (DBQ) package image

ADS8344E アクティブ

シングルエンド入力、16 ビット、100kSPS、8 チャネル SAR ADC

次の製品と同じ: ADS8344EG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8344E/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DBQ) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

ADS8344 の特徴

  • ADS7844とピン互換
  • 単電源動作:+2.7V~+5V
  • 8チャネル・シングルエンド入力または4チャネル差動 入力
  • 100kHzまでの変換レート
  • SINAD:84dB
  • シリアル・インターフェイス
  • パッケージ:20ピンQSOP、20ピンSSOP
  • アプリケーション
    • データ・アクイジション
    • テストおよび計測機器
    • 工業用プロセス制御
    • 情報携帯端末
    • バッテリ駆動システム

ADS8344 に関する概要

ADS8344はシリアル・インターフェイスの8チャネル、16ビットADコンバータ(ADC)です。100kHzのスループット・レートおよび+5V電源で消費電力は10mW(typ)です。リファレンス電圧(VREF)は500mVからVCCの範囲で使用でき、これに対応して 入力電圧を0 V からVREFまでの範囲で使用できます。ADS8344には消費電力を15μW以下まで低減するシャットダウン・モードが用意されており、2.7Vまでの低電圧動作が確認さ れています。

ADS8344は低消費電力、高速性能、マルチプレクサ内蔵など優れた特性を持ち、情報携帯端末、携帯型のマルチチャネル・データ・ロガーおよび計測機器などのバッテリ駆動システムに理想的です。また、シリアル・インターフェイスによりリモート ・データ・アクイジションにおいて低コストの絶縁も可能です。ADS8344は20ピンQSOPまたは20ピンSSOPパッケージで供給され、–40℃から+85℃の温度範囲で仕様が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8344E/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら