パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SSOP (DBQ) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
ADS8344 の特徴
- ADS7844とピン互換
- 単電源動作:+2.7V~+5V
- 8チャネル・シングルエンド入力または4チャネル差動 入力
- 100kHzまでの変換レート
- SINAD:84dB
- シリアル・インターフェイス
- パッケージ:20ピンQSOP、20ピンSSOP
- アプリケーション
- データ・アクイジション
- テストおよび計測機器
- 工業用プロセス制御
- 情報携帯端末
- バッテリ駆動システム
ADS8344 に関する概要
ADS8344はシリアル・インターフェイスの8チャネル、16ビットADコンバータ(ADC)です。100kHzのスループット・レートおよび+5V電源で消費電力は10mW(typ)です。リファレンス電圧(VREF)は500mVからVCCの範囲で使用でき、これに対応して 入力電圧を0 V からVREFまでの範囲で使用できます。ADS8344には消費電力を15μW以下まで低減するシャットダウン・モードが用意されており、2.7Vまでの低電圧動作が確認さ れています。
ADS8344は低消費電力、高速性能、マルチプレクサ内蔵など優れた特性を持ち、情報携帯端末、携帯型のマルチチャネル・データ・ロガーおよび計測機器などのバッテリ駆動システムに理想的です。また、シリアル・インターフェイスによりリモート ・データ・アクイジションにおいて低コストの絶縁も可能です。ADS8344は20ピンQSOPまたは20ピンSSOPパッケージで供給され、–40℃から+85℃の温度範囲で仕様が規定されています。