28-pin (DW) package image

ADS8507IBDW アクティブ

内部リファレンスとパラレル / シリアル・インターフェイス搭載、16 ビット、40KSPS A/D コンバータ

次の製品と同じ: ADS8507IBDWG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8507IBDWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE

ADS8507 の特徴

  • 40-kHz Min Sampling Rate
  • 4-V, 5-V, and ±10-V Input Ranges
  • 89.9-dB SINAD with 10-kHz Input
  • ±1.5 LSB Max INL
  • +1.5/-1 LSB Max DNL, 16-Bit No Missing Codes
  • ±5-mV BPZ, ±0.4 PPM/°C BPZ Drift
  • SPI Compatible Serial Output With Daisy-Chain (TAG) Feature
  • Single 5-V Analog Supply
  • Pin-Compatible With ADS7807 and 12-Bit ADS7806/8506
  • Uses Internal or External 2.5-V Reference
  • Low Power Dissipation
    • 24 mW Typ, 30 mW Max at 40 KSPS
  • 50-µW Max Power Down Mode
  • 28-Pin SO Package
  • Full Parallel Interface
  • 2's Comp or BTC Output Code
  • APPLICATIONS
    • Industrial Process Control
    • Test Equipment
    • Medical Equipment
    • Data Acquisition Systems
    • Digital Signal Processing
    • Instrumentation

QSPI, SPI are trademarks of Motorola.

ADS8507 に関する概要

The ADS8507 is a complete low power, single 5-V supply, 16-bit sampling analog-to-digital (A/D) converter. It contains a complete 16-bit capacitor-based, successive approximation register (SAR) A/D converter with sample and hold, clock, reference, and data interface. The converter can be configured for a variety of input ranges including ±10 V, 4 V, and 5 V. For most input ranges, the input voltage can swing to 25 V or -25 V without damage to the converter.

A SPI compatible serial interface allows data to be synchronized to an internal or external clock. A full parallel interface with BYTE select is also provided to allow the maximum system design flexibility. The ADS8507 is specified at 40 kHz sampling rate over the industrial -40°C to 85°C temperature range.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8507IBDWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら