パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
ADS8509 の特徴
- 250kHzのサンプリング・レート
- 入力範囲: 4V、5V、10V、±3.33V、±5V、および±10V
- INL:±2.0 LSB(Max)
- DNL:±1LSB、16ビットノー・ミッシング・コード
- SPI互換のシリアル出力、デイジーチェーン(TAG)機能付
- 5V単電源
- ADS7809(低速)およびADS8508/7808とのピン互換
- 内部リファレンスまたは外部リファレンスの使用
- 消費電力:70mW(250kSPS(Typ)
- 20ピンSOおよび28ピンSSOPパッケージ
- シンプルDSPインターフェイス
- アプリケーション
- 産業用プロセス制御
- データ・アクイジション・システム
- デジタル信号処理
- 医療用機器
- 計装機器
ADS8509 に関する概要
ADS8509は、最先端のCMOS構造を採用した16ビット・サンプリングADコンバータです。この製品は分解能16ビット、電荷 再分配方式のサンプル・アンド・ホールド付逐次比較型(SAR)ADコンバータ、リファレンス、クロック回路および、シリアル ・データ・インターフェイスを内蔵しています。データは内部クロックを使用した出力、または外部データ・クロックと同期した 出力も可能です。ADS8509はまた、一般のDSPプロセッサと容易に接続可能な様に同期パルスも出力します。
ADS8509は、-40°C~85°Cの温度範囲で、250kHzのサンプリング・レートが規定されています。斬新な設計により、+5Vの単電源 で動作し、100mW以下の消費電力で高精度の抵抗により、±10Vおよび0V~5Vの多様な入力範囲を実現します。
ADS8509には、20ピンSOおよび28ピンSSOPの2種類のパッケージがあり、産業用の-40°C~85°Cの温度範囲で動作が規定さ れています。