28-pin (DB) package image

ADS8515IBDB アクティブ

パラレル・インターフェイスと 4.096V 内部リファレンス搭載、16 ビット、250KHz、CMOS A/D コンバータ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8515IBDBR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

ADS8515 の特徴

  • 工業標準入力範囲:±10V
  • SNR:90dB(20kHz入力時(Min))
  • INL:±2.0LSB(Max)
  • DNL:±1LSB(Max)
    16ビットノー・ミッシング・コード
  • アナログ電源(VANA):4.75V~5.25V
  • I/O電源電圧(VDIG):1.65V~5.25V
  • ADS7805/10(低速)、ADS7804/8504とピン配列互 換性
  • 内部または、外部リファレンスを使用可能
  • パラレル・データ出力
  • 消費電力:100mW(250KSPS時(Typ))
  • 28ピンSSOPパッケージ
  • アプリケーション
    • 産業用プロセス制御
    • データ・アクイジション・システム
    • デジタル信号処理
    • 医療用機器
    • 計装機器

ADS8515 に関する概要

ADS8515は、最新のCMOS構造を採用した16ビット・サンプリ ングADコンバータ(ADC)です。またADS8515は、16ビット、電 荷再分配方式の逐次比較型(SAR)ADコンバータであり、サンプ ル・ホールド、リファレンス、クロック回路、マイクロプロセ ッサ用のインターフェイス、およびトライ・ステート出力ドラ イバ、全てを備えています。

ADS8515は、–40°C~+85°Cの範囲で250kHzのサンプリング・レ ートが規定されています。斬新な設計により、+5V単電源で動 作しながら高精度の抵抗で工業標準の±10V入力範囲を実現し 、消費電力は100mWを下回ります。

ADS8515は28ピンSSOPパッケージで供給され、産業用の –40°C ~ +85°Cの温度範囲で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8515IBDBR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら