パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
ADS8515 の特徴
- 工業標準入力範囲:±10V
- SNR:90dB(20kHz入力時(Min))
- INL:±2.0LSB(Max)
- DNL:±1LSB(Max)
16ビットノー・ミッシング・コード - アナログ電源(VANA):4.75V~5.25V
- I/O電源電圧(VDIG):1.65V~5.25V
- ADS7805/10(低速)、ADS7804/8504とピン配列互 換性
- 内部または、外部リファレンスを使用可能
- パラレル・データ出力
- 消費電力:100mW(250KSPS時(Typ))
- 28ピンSSOPパッケージ
- アプリケーション
- 産業用プロセス制御
- データ・アクイジション・システム
- デジタル信号処理
- 医療用機器
- 計装機器
ADS8515 に関する概要
ADS8515は、最新のCMOS構造を採用した16ビット・サンプリ ングADコンバータ(ADC)です。またADS8515は、16ビット、電 荷再分配方式の逐次比較型(SAR)ADコンバータであり、サンプ ル・ホールド、リファレンス、クロック回路、マイクロプロセ ッサ用のインターフェイス、およびトライ・ステート出力ドラ イバ、全てを備えています。
ADS8515は、–40°C~+85°Cの範囲で250kHzのサンプリング・レ ートが規定されています。斬新な設計により、+5V単電源で動 作しながら高精度の抵抗で工業標準の±10V入力範囲を実現し 、消費電力は100mWを下回ります。
ADS8515は28ピンSSOPパッケージで供給され、産業用の –40°C ~ +85°Cの温度範囲で動作が規定されています。