64-pin (PM) package image

ADS8548SPMR アクティブ

14 ビット、8 チャネル、同時サンプリング、バイポーラ入力 (逐次比較型)ADC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8548SPM アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (10+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 LQFP (PM) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

ADS8548 の特徴

  • 12、14、16ビットでピンおよびソフトウェア互換のADCファミリ
  • チャネルごとの最大データ転送速度:
    • ADS8528: 650kSPS (PAR)または
      480kSPS (SER)
    • ADS8548: 600kSPS (PAR)または
      450kSPS (SER)
    • ADS8568: 510kSPS (PAR)または
      400kSPS (SER)
  • 優れたAC特性
    • 信号対雑音比:
      ADS8528: 73.9dB、ADS8548: 85dB、ADS8568: 91.5dB
    • 全高調波歪み:
      ADS8528: -89dB、ADS8548: -91dB、 ADS8568: -94dB
  • プログラム可能なバッファ付き内部基準電圧:
    0.5V~2.5Vまたは0.5V~3.0Vで、±12Vまでの入力電圧範囲をサポート
  • パラレルまたはシリアルのインターフェイスを選択可能
  • 自動スリープ・モードの使用によるスケーラブルな低消費電力動作: 10kSPSでわずか32mW
  • 拡張工業用温度範囲にわたって完全に定格を規定

ADS8548 に関する概要

ADS85x8は、低消費電力で12、14、16ビットの8つの逐次比較型(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)が搭載されており、真のバイポーラ入力を受け付けます。これらのチャネルは4つのペアにグループ化されているため、最大650kSPSの高速な信号を同時に取得できます。

これらのデバイスはパラレルまたはシリアルのインターフェイスを選択でき、デイジー・チェーン機能に対応します。基準電圧をプログラム可能なため、最大±12Vの振幅でアナログ入力信号を処理できます。

ADS85x8ファミリは自動スリープ・モードをサポートして消費電力を最小限に抑えており、64ピンのVQFNおよびLQFPパッケージで供給されます。ファミリのすべての製品は、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。


価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8548SPM アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (10+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら