パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGC) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
ADS8568 の特徴
- 12、14、16ビットでピンおよびソフトウェア互換のADCファミリ
- チャネルごとの最大データ転送速度:
- ADS8528: 650kSPS (PAR)または
480kSPS (SER) - ADS8548: 600kSPS (PAR)または
450kSPS (SER) - ADS8568: 510kSPS (PAR)または
400kSPS (SER)
- ADS8528: 650kSPS (PAR)または
- 優れたAC特性
- 信号対雑音比:
ADS8528: 73.9dB、ADS8548: 85dB、ADS8568: 91.5dB - 全高調波歪み:
ADS8528: -89dB、ADS8548: -91dB、 ADS8568: -94dB
- 信号対雑音比:
- プログラム可能なバッファ付き内部基準電圧:
0.5V~2.5Vまたは0.5V~3.0Vで、±12Vまでの入力電圧範囲をサポート - パラレルまたはシリアルのインターフェイスを選択可能
- 自動スリープ・モードの使用によるスケーラブルな低消費電力動作: 10kSPSでわずか32mW
- 拡張工業用温度範囲にわたって完全に定格を規定
ADS8568 に関する概要
ADS85x8は、低消費電力で12、14、16ビットの8つの逐次比較型(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)が搭載されており、真のバイポーラ入力を受け付けます。これらのチャネルは4つのペアにグループ化されているため、最大650kSPSの高速な信号を同時に取得できます。
これらのデバイスはパラレルまたはシリアルのインターフェイスを選択でき、デイジー・チェーン機能に対応します。基準電圧をプログラム可能なため、最大±12Vの振幅でアナログ入力信号を処理できます。
ADS85x8ファミリは自動スリープ・モードをサポートして消費電力を最小限に抑えており、64ピンのVQFNおよびLQFPパッケージで供給されます。ファミリのすべての製品は、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。