パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LQFP (PM) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
ADS8598H の特徴
- アナログ・フロントエンド内蔵の18ビットADC
- 8チャネルの同時サンプリング
- ピンでプログラム可能なバイポーラ入力: ±10Vおよび±5V
- 高い入力インピーダンス: 1MΩ
- 5Vアナログ電源: 2.3V~5VのI/O電源
- 9kV ESDの過電圧入力クランプ
- 低ドリフト係数のオンチップ基準電圧(2.5V)およびバッファ
- 優れた性能
- すべてのチャネルで500kSPSの最大スループット
- DNL: ±0.5 LSB (標準値)、INL: ±2.0 LSB (標準値)
- SNR: 94dB (標準値)、THD: -109dB (標準値)
- 温度性能
- 最大オフセット・ドリフト: 3ppm/℃
- ゲイン・ドリフト: 6ppm/℃
- オンチップのデジタル・フィルタによるオーバーサンプリング
- 柔軟なパラレル、バイト、シリアル・インターフェイス
- 温度範囲: -40°C~+125°C
- パッケージ: LQFP-64
ADS8598H に関する概要
ADS8598Hデバイスは8チャネルの統合データ収集(DAQ)システムで、18ビットの逐次比較型(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を基礎としています。すべての入力チャネルが同時にサンプリングされ、チャネルごとに最大500kSPSのスループットを実現しています。このデバイスには、チャネルごとに完全なアナログ・フロントエンド(AFE)が搭載されており、高い入力インピーダンス(1MΩ)を持つプログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)、入力クランプ、ローパス・フィルタ、ADC入力ドライバが内蔵されています。デバイスには、低ドリフト係数の高精度基準電圧も内蔵され、ADCを駆動するためのバッファも搭載されています。柔軟なデジタル・インターフェイスはシリアル、パラレル、およびパラレル・バイト通信をサポートするため、デバイスを各種のホスト・コントローラとともに使用できます。
ADS8598Hは、単一の5V電源を使用して、±10Vまたは±5Vの真のバイポーラ入力を受け付けるように構成できます。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。高い性能と精度に加え、レイテンシなしで変換が行われるため、ADS8598Hは多くの産業オートメーションおよび制御アプリケーションに優れた選択肢です。