パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
ADS8860 の特徴
- サンプル・レート:1MHz
- レイテンシなしの出力
- ユニポーラ、シングルエンド入力範囲:
0~+VREF - SPI™互換のシリアル・インターフェイス
デイジー・チェーン・オプション付き - 非常に優れた AC および DC 性能
- SNR:93dB、THD:-108dB
- INL:±1.0 LSB (標準値)、±2.0 LSB (最大値)
- DNL:±1.0 LSB (最大値)、16ビット NMC
- 幅広い動作範囲
- AVDD: 2.7V~3.6V
- DVDD:1.65V~3.6V
(AVDD にかかわらず) - REF:2.5V~5V (AVDD にかかわらず)
- 動作温度範囲:-40°C~+85°C
- 低消費電力
- 1MSPS で 5.5mW
- 100kSPS で 0.55mW
- 10kSPS で 55µW
- 電源オフ時電流 (AVDD):50 nA
- フルスケール・ステップでの 16 ビットへのセトリング:290ns
- パッケージ:VSSOP-10 および VSON-10
ADS8860 に関する概要
ADS8860 は 16 ビット、1MSPS、シングルエンド入力のアナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。このデバイスは 2.5V~5V の外部基準電圧を使用して動作し、追加の入力信号スケーリングなしに、広範な信号範囲を選択できます。基準電圧設定はアナログ電源電圧 (AVDD) と無関係で、AVDD を超えることができます。
このデバイスは、複数のデバイスをカスケード接続するためのデイジー・チェーン動作もサポートする SPI 互換シリアル・インターフェイスを備えています。ビジー・インジケータ・ビットを追加すると、デジタル・ホストとの同期を簡単に行えます。
このデバイスは、-0.1V~VREF + 0.1V の範囲のユニポーラ・シングルエンド・アナログ入力をサポートしています。
デバイスは、非常に低い消費電力で動作するよう最適化されています。消費電力は速度に正比例します。この特長から、ADS8860 は低速度のアプリケーションに最適です。