パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
ADS8914B の特徴
- 分解能: 18ビット
- 高いサンプリング・レートとレイテンシなしの出力
- ADS8910B: 1MSPS
- ADS8912B: 500kSPS
- ADS8914B: 250kSPS
- LDO搭載により単一電源で動作可能
- 低消費電力でドループなしのリファレンス・バッファ
- 非常に優れたACおよびDC性能
- SNR: 102.5dB、THD: -125dB
- INL: ±0.5 LSB
- DNL: ±0.2 LSB、18ビット、ノー・ミッシング・コード
- 広い入力電圧範囲
- ユニポーラ差動入力電圧範囲: ±VREF
- VREF入力電圧範囲: 2.5V~5V
- 単一電源、低消費電力の動作
(内部リファレンス・バッファおよびLDOを含む)- ADS8910B: 1MSPSで21mW
- ADS8912B: 500kSPSで16mW
- ADS8914B: 250kSPSで14mW
- 拡張SPIデジタル・インターフェイス
- インターフェイスSCLK: 1MSPSで20MHz
- 構成可能なデータ・パリティ出力
- 拡張温度範囲: –40℃~+125℃
- 小さな占有面積: 4mm×4mm VQFN
ADS8914B に関する概要
ADS8910B、ADS8912B、ADS8914B (ADS891xB)は、ピン互換の高速、シングル・チャネル、高精度の18ビット逐次比較型(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)ファミリに属し、リファレンス・バッファと低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)が搭載されています。このデバイス・ファミリには、ADS890xB (20ビット)およびADS892xB (16ビット)の分解能バリエーションが含まれます。
ADS891xBはTIの拡張SPI機能を使用し、アナログ性能の向上とともに、データ転送の高い分解能を維持します。ADS89xxBは、拡張SPIにより低いクロック速度で高いスループットを達成できるため、基板のレイアウトを簡素化し、システムのコストを低減できます。また、拡張SPIによってデータのクロックインも簡素化されるため、このデバイスはFPGAやDSPに関わるアプリケーションに理想的です。ADS89xxBは、標準のSPIインターフェイスと互換性があります。
ADS891xBには内部データ・パリティ機能があり、ADCデータ出力にパリティを追加できます。パリティ・ビットを使用してホストでADCデータを検証することにより、システムの信頼性が向上します。