パッケージ情報
パッケージ | ピン数 NFBGA (ZAV) | 289 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 126 | JEDEC TRAY (5+1) |
AFE5816 の特徴
- 超音波アプリケーション用の 16 チャネル AFE:
- 入力アッテネータ、LNA、LPF、ADC、 CW ミキサ
- TGC および CW モード用に最適化された信号チェーン
- デジタル時間ゲイン補償 (DTGC)
- 合計ゲイン範囲:6dB~45dB
- リニア入力範囲:1Vpp
- DTGC 付きの入力アッテネータ:
- 0.125dB ステップで 8dB~0dB の減衰
- 整合インピーダンスをサポート:
- 50Ω~800Ω のソースインピーダンス
- DTGC 付きの低ノイズ アンプ(LNA):
- 14dB~45dB のゲイン、0.125dB ステップ
- 低い入力電流ノイズ: 1.2pA/√ Hz
- 3次、リニア位相ローパス フィルタ (LPF):
- 10MHz、15MHz、20MHz、25MHz
- 分解能をプログラム可能な A/D コンバータ (ADC):
- 14 ビット ADC:65MSPS で 75dBFS のアイドルチャネル SNR
- 12 ビット ADC:80MSPS で 72dBFS のアイドルチャネル SNR
- 最高速度 1Gbps の LVDSインターフェイス
- ノイズおよび電力に対して最適化:
- 90mW/Ch (1nV/√Hz、65MSPS 、TGC モード時)
- 55mW/Ch (1.45nV/√Hz、40MSPS 、TGC モード時)
- 59mW/Ch (CW モード時)
- 非常に優れたデバイス間のゲインマッチング:
- ±0.5dB (標準値)
- 小さい高調波歪み:–60dBc レベル
- 高速で安定した過負荷回復
- 連続波形 (CW) パス
- パッシブ ミキサ
- 1kHz 周波数で -148dBc/Hz の低い近傍位相ノイズ
- 位相分解能: λ/16
- 16X、8X、4X、1X CW クロックをサポート
- 3 次および 5 次高調波の抑制:12dB
- 小型パッケージ:15mm×15mm NFBGA-289
AFE5816 に関する概要
AFE5816 は、高度に統合されたアナログ フロントエンド (AFE) ソリューションであり、高性能、低消費電力、小さなサイズが要求される超音波システム向けに特化して設計されています。
AFE5816 は、医療用超音波アプリケーションに最適化された、統合アナログ フロントエンド (AFE) です。AFE5816 は、マルチチップ モジュール (MCM) デバイスであり、2 つのダイ、VCA および ADC_CONV を搭載しています。各ダイには合計 16 のチャネルがあります。
VCA ダイの各チャネルは、時間ゲイン補償 (TGC) モード、または連続波 (CW) モードに設定できます。TGCモードでは、各チャネルに入力アッテネータ(ATTEN)、低ノイズでゲイン可変のアンプ(LNA)、および3次のローパス フィルタ(LPF)が含まれます。アッテネータは8dB~0dBの減衰範囲をサポートし、LNAは14dB~45dBのゲイン範囲をサポートします。LPFのカットオフ周波数は、各種の周波数を持つ超音波アプリケーションに対応するため、10MHz、15MHz、20MHz、25MHzに設定可能です。CWモードでは、各チャネルに18dB固定ゲインのLNAと、16の位相遅延を選択可能な低消費電力のパッシブ ミキサーが含まれます。それぞれのアナログ入力信号へ各種の位相遅延を適用することで、オンチップのビームフォーミングを実行できます。CWミキサーの高調波フィルタは、3次および5次の高調波を抑制し、CWドップラー測定の感度を向上させます。CW モードは、3 つのクロックモード (16X、8X、4X) をサポートしています。
ADC_CONV ダイの各チャネルには、分解能を 14 ビットまたは 12 ビットにプログラムできる高性能 A/D コンバータ (ADC) があります。この ADC は、14 ビット モードで 75dBFS の信号対雑音比 (SNR)、12 ビットモードで 72dBFS の SNR を達成しています。この ADC は、低いチャネルゲインで優れた SNR を実現します。このデバイスは、14 ビットおよび 12 ビット出力に対して、それぞれ最大 65MSPS および 80MSPS の速度で動作可能です。ADCは、サンプリング レートに合わせて電力をスケーリングするよう設計されています。ADC の出力インターフェイスは、低電圧差動信号 (LVDS) を経由して出力され、低コストのフィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) と簡単に接続できます。
AFE5816 は、システム性能を最適化するため、複数の電力とノイズの組み合わせを選択できます。この理由から、これらのデバイスは、厳格なバッテリ駆動時間の要件があるシステムに適した超音波AFEソリューションとなります。AFE5816 は 15mm × 15mm の NFBGA-289 パッケージ (ZAV パッケージ、S-PBGA-N289) で供給され、–40°C から +85°C で動作が規定されています。 また、このデバイスは AFE5818 ファミリとピン互換です。