パッケージ情報
パッケージ | ピン数 NFBGA (ZBV) | 289 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 126 | JEDEC TRAY (5+1) |
AFE5818 の特徴
- 16 チャネル、包括的なアナログ フロント エンド:
- LNA、VCAT、PGA、LPF、ADC、CWミキサー
- ゲインをプログラム可能な LNA :
- ゲイン:24dB、18dB、12dB
- リニア入力範囲:0.25VPP、0.5VPP、1VPP
- 入力換算ノイズ:0.63nV/√Hz、0.7nV/√Hz、0.9nV/√Hz
- プログラム可能なアクティブ終端
- 電圧制御アッテネータ (VCAT)40dB
- プログラマブル ゲイン アンプ (PGA):24dB、30dB
- シグナル チェーンの合計ゲイン:54dB (最大値)
- 3 次、リニア位相 LPF :
- 10MHz、15MHz、20MHz、30MHz、35MHz、50MHz
- A/D コンバータ (ADC):
- 14 ビット ADC:65MSPS で 75dBFS SNR
- 12 ビット ADC:80MSPS で 72dBFS SNR
- LVDS インターフェイス最大速度 1Gbps
- ノイズと電力の最適化 (フル チャネル):
- 140mW/Ch (0.75nV/√Hz、65MSPS 時)
- 91.5mW/Ch (1.1nV/√Hz、40MSPS 時)
- 80mW/Ch (CW モード時)
- 非常に優れたデバイス間のゲイン マッチング:
- ±0.5dB (標準値) および ±1.1dB (最大値)
- 小さい高調波歪み
- 高速で安定した過負荷回復
- CWD 用パッシブ ミキサ:
- 低い近傍位相ノイズ:2.5MHz キャリアから 1kHz で -156dBc/Hz
- 位相分解能:λ/16
- 16X、8X、4X、1X CW クロックをサポート
- 3 次および 5 次高調波の抑制 12dB
- CWD ハイパス フィルタは <1kHz の不要な低周波信号を除去
- 小型パッケージ:15mm×15mm NFBGA-289
AFE5818 に関する概要
AFE5818 は、高性能と小型サイズが求められる超音波システム向けに設計された高集積アナログ フロント エンド (AFE) ソリューションです。このデバイスは、包括的なタイム ゲイン制御 (TGC) を行う画像処理パスと連続波ドップラー (CWD) パスを内蔵しています。このデバイスは、システム性能を最適化するため、複数の電力とノイズの組み合わせを選択できます。したがって、AFE5818 はハイエンド システムにもポータブル システムにも適した超音波 AFE ソリューションです。
AFE5818 には合計 16 のチャネルがあり、各チャネルは、電圧制御アンプ (VCA)、同時サンプリングの 14 ビットおよび 12 ビット A/D コンバータ (ADC)、連続波 (CW) ミキサで構成されています。VCA には、低ノイズ アンプ (LNA)、電圧制御アッテネータ (VCAT)、プログラム可能なゲイン アンプ (PGA)、ローパス フィルタ (LPF) が含まれます。LNA ゲインはプログラム可能で、250mVPP~1VPP の入力信号およびプログラム可能なアクティブ終端をサポートします 。超低ノイズの VCAT により、40dB の減衰制御範囲が実現され、全体的な低ゲイン SNR が向上するため、高調波および近距離画像処理に利点があります。PGA のゲインの選択肢は、24dB および 30dB です。ADC の前段には LPF があり、さまざまな周波数の超音波アプリケーションに対応するため、10MHz、15MHz、20MHz、30MHz、35MHz、50MHzに設定可能です。
また、AFE5818 は、低消費電力のパッシブ ミキサと低ノイズの加算アンプも統合しており、オンチップの CWD ビームフォーマを形成します。各アナログ入力信号には、16 種類の選択可能な位相遅延を適用できます。さらに、独自の 3 次および 5 次高調波抑制フィルタを実装し、CW 感度を向上させます。
高性能の 14 ビット ADC は、75dBFS の SNR を達成しています。この ADC により、低いチェーン ゲインで優れた SNR が保証されます。このデバイスは、14 ビットおよび 12 ビット出力に対して、それぞれ最大 65MSPS および 80MSPS の速度で動作可能です。
ADC の低電圧差動信号 (LVDS) 出力により、小型システムに望ましい柔軟なシステム統合が可能になります。
AFE5818 は、システム性能を最適化するため、複数の電力とノイズの組み合わせを選択できます。したがって、AFE5818 は、ハイエンド システムにもポータブル システムにも適した超音波 AFE ソリューションです。
AFE5818 は 15mm × 15mm の NFBGA-289 パッケージ (ZBV パッケージ、S-PBGA-N289) で供給され、–40°C から 85°C までの範囲で動作が規定されています。 このデバイスは、AFE5816 デバイス ファミリとピン互換です。