パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOP (DUB) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
AMC1100 の特徴
- シャント抵抗に対して最適化された ±250mV の入力電圧範囲
- 非常に小さい非直線性:0.075% 以下 (5V)
- 小さいオフセット誤差:1.5mV 以下
- 低ノイズ:3.1mVRMS (標準値)
- 小さいハイサイド消費電流:
8mA 以下 (5V) - 入力帯域幅:60kHz 以上
- 固定ゲイン:8 (0.5% 精度)
- 高い同相除去比:108dB
- ローサイド動作:3.3V
- 安全関連の認定
- DIN VDE V0884-11: 2017-01 に準拠した基礎絶縁耐圧:4250VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3005VRMS (1 分間)
- CAN/CSA 番号 5A - 部品承認通達および DIN EN 61010-1 規格
- 動作電圧:1200VPEAK
- 過渡耐性:2.5kV/µs 以上
- DIN VDE V0884-11: 2017-01 に準拠した基礎絶縁耐圧:4250VPK
- 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定
AMC1100 に関する概要
AMC1100 は、磁気干渉に高い耐性がある二酸化ケイ素 (SiO2) のバリアによって入力回路から分離された出力を持つ高精度の絶縁アンプです。この絶縁バリアは、DIN VDE V 0884-11: 2017-01 および UL1577 に準拠した最大 4250VPEAK のガルバニック絶縁を備えていることが認定されています。このデバイスを絶縁型電源とともに使用することで、高い同相電圧ラインからノイズ電流がローカル・グランドへ侵入するのを防ぎ、ノイズに敏感な回路への干渉と損傷を防止できます。
AMC1100 の入力は、シャント抵抗またはその他の低電圧レベル信号源と直接接続できるように最適化されています。このデバイスの非常に優れた性能は、電力量計アプリケーションの高精度電流および電圧計測を可能にします。出力信号の同相電圧は、3V と 5V のどちらかのローサイド電源に合わせて自動的に調整されます。
AMC1100 は拡張産業用温度範囲の –40℃~+105℃ で完全に動作が規定されており、SMD 型の幅広 SOIC-8 (DWV) とガルウィング 8 (DUB) パッケージで供給されます。