16-pin (DW) package image

AMC1203DWR アクティブ

内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

AMC1203DW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

AMC1203 の特徴

  • 16ビット分解能
  • SNR:80.5dB(min)
  • THD:–88dB(max)(AMC1203B)
  • ±280mV入力範囲(電源+5V時)
  • 内部2.5Vリファレンス電圧:1%精度
  • ゲイン誤差:±1%(AMC1203B)
  • UL1577,IEC60747-5-2(VDE0884,Rev.2),IEC61010-1承認
    • 絶縁:4000VPEAK,   動作電圧:560V
    •  過渡耐性:15kV/μs
  • 推定寿命:25年(定格動作電圧時)( アプリケーション・レポートSLLA197参照)
  • 動作温度範囲:–40°C~+105°C
  • アプリケーション
    • シャントを基本にした電流検知:
      • モーター制御
      • 無停電電源(UPS)
      • パワー・インバータ
      • 産業用プロセス制御

AMC1203 に関する概要

AMC1203は、1ビット、10MHzの絶縁機能内蔵デルタ・シグマ()変調器であり、出力バッファが入力インターフェイス回路から二酸化ケイ素(SiO2)の絶縁膜で分離されています。この絶縁膜により、最大4000VPEAKまでガルバニック絶縁されます。このデバイスは絶縁型電源とともに使用して、データ・バスや他回路のノイズ電流がグランドへ侵入することと、ノイズに敏感な回路への干渉と損傷を防止します。

MC1203変調器は+5V電源で動作し、ダイナミック・レンジは95dBです。また、その差動入力はシャント抵抗や他の低レベル信号源との直接接続に最適です。適当なデジタル・フィルタと変調レートを用いると、ノー・ミッシング・コードの16ビット・アナログ・ツー・デジタル(A/D)変換を実現できます。14ビットの有効分解能および85dB(typ)のSNRが、デシメーション比が256のsinc3フィルタで得られます。

変調出力は平衡信号に変換され、容量性の絶縁膜により転送されます。絶縁膜を通過すると、差動コンパレータがロジック遷移情報を受信し、フリップ・フロップとそれに続く出力回路をセットあるいはリセットします。

AMC1203はSO-8ガル・ウィング・パッケージで供給されます。SO-8およびSO-16パッケージは、開発中です。AMC1203の動作特性は–40°Cから+105°Cの周囲温度範囲で、規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

AMC1203DW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら