パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DWV) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
AMC1204 の特徴
- シャント抵抗用に最適化された ±250mV の入力電圧範囲
- 安全関連の認定
- DIN VDE V 0884-11: 2017-01 に準拠した基本絶縁:4250VPK (AMC1204B)
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3005VRMS で 1 分間 (AMC1204B)
- CAN/CSA No.5A - 部品承認通達および DIN EN 61010-1
- 動作電圧:1200VPEAK
- 過渡耐性:15kV/µs
- 優れた電磁場耐性
(「SLLA181A アプリケーション・レポート」を参照) - 優れた AC 特性
- SNR:84dB 以上
- THD:–80dB 以下
- 優れた DC 精度
- INL:±8LSB 以下
- ゲイン誤差:±2% 以下
- 同期を容易にするための外部クロック入力
- 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定
AMC1204 に関する概要
AMC1204 と AMC1204B は、最高 20MHz のクロックで動作できる 1 ビット・デジタル出力の絶縁型デルタ - シグマ (ΔΣ) 変調器です。この変調器の出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を持つ二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁障壁によってデジタル絶縁されています。この絶縁障壁は、UL1577、VDE V 0884-11、CSA 規格または仕様に従って最高 4000VPEAK (AMC1204) および 4250VPEAK (AMC1204B) の基本ガルバニック絶縁の要件を満たすことが認定されています。
AMC1204 と AMC1204B は、絶縁障壁越しにシャント抵抗の小信号を測定するシングルチップ・ソリューションを提供します。これらのシャント抵抗は、モーター制御インバータ、自然エネルギー発電システム、その他の産業用アプリケーションで電流を検出するためによく使用されます。AMC1204 と AMC1204B の差動入力は、シャント抵抗またはその他の低レベル信号源に簡単に接続できます。内部リファレンスにより、外部部品が不要になります。適切な外部デジタル・フィルタと併用することで、78kSPS のデータ速度で 14ENOB (実効ビット数) を達成できます。
絶縁型デジタル・インターフェイスは 3V、3.3V、5V のいずれかの電源 (DVDD) で動作しますが、この変調器は 5V アナログ電源 (AVDD) を使用します。AMC1204 と AMC1204B は SOIC-16 (DW) および SOIC-8 (DWV) パッケージで供給され、–40℃~105℃ で動作が規定されています。