パッケージ情報
パッケージ | ピン数 FCCSP (ABL) | 161 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
AWR1443 の特徴
- FMCW トランシーバ
- PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
- 76~81GHz 帯で使用可能帯域幅 4GHz
- 4 つの受信チャネル
- 3 つの送信チャネル (2 つを同時に使用可能)
- フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープエンジン
- TX 出力:12dBm
- RX ノイズ指数:
- 14dB (76~77GHz)
- 15dB (77~81GHz)
- 1MHz での位相ノイズ:
- –95dBc/Hz (76~77GHz)
- –93dBc/Hz (77~81GHz)
- 較正および自己テストを内蔵
- Arm Cortex-R4F ベースの無線制御システム
- 内蔵ファームウェア (ROM)
- プロセスおよび温度の自己較正システム
- 組み込みユーザー・アプリケーション用のオンチップ・プログラマブル・コア
- 200MHz クロックで動作する Cortex®-R4F マイクロコントローラを内蔵
- オンチップのブートローダにより、自律モード (QSPI フラッシュ・メモリからのユーザー・アプリケーションのロード) をサポート
- 内蔵ペリフェラル
- ECC 付き内部メモリ
- レーダー・ハードウェア・アクセラレータ (FFT、対数振幅の計算など)
- 内蔵タイマ (ウォッチドッグと、最大 4 つの 32 ビット・タイマまたは最大 2 つの 64 ビット・タイマ)
- I2C (コントローラ・モードとターゲット・モードをサポート)
- 2 つの SPI ポート
- CAN ポート
- 最大 6 つの汎用 ADC ポート
- 高速データ・インターフェイスにより分散アプリケーション (中間データ) に対応
- ホスト・インターフェイス
- SPI で外部プロセッサと通信可能な制御インターフェイス
- 割り込みによるフォルト通知
- AEC-Q100 認定済み
- デバイスの高度な機能
- ホスト・プロセッサの関与を必要としない自己監視機能を内蔵
- 複素ベースバンド・アーキテクチャ
- 干渉検出機能を内蔵
- パワー・マネージメント
- 内蔵 LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
- I/O は 3.3V/1.8V のデュアル電圧に対応
- クロック・ソース
- 40MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
- 負荷コンデンサ付きの 40MHz 水晶振動子接続をサポート
- ハードウェア設計が簡単
- 組み立てが簡単で低コストの PCB を設計できる 0.65mm ピッチ、161 ピン、10.4mm × 10.4mm のフリップチップ BGA パッケージ
- 小型ソリューション・サイズ
- 動作条件
- 接合部温度範囲:–40℃~125℃
AWR1443 に関する概要
AWR1443 は、76~81GHz 帯で動作可能な統合型シングルチップ FMCW レーダー・センサです。TI の低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、ARM R4F プロセッサとレーダー・データ処理用のハードウェア・アクセラレータを搭載するこのソリューションは、超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。AWR1443 は、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の車載用レーダー・システムに最適なソリューションです。
AWR1443 デバイスは、76~81GHz 帯車載用レーダー・センサの実装を簡単にする自己完結型 FMCW レーダー・センサ・シングルチップ・ソリューションです。PLL および A/D コンバータを内蔵する 3TX/4RX システムのモノリシック実装を実現しています。プログラミング・モデルを変更するだけで、さまざまなセンサ (短距離、中距離、長距離) を実装でき、マルチモード・センサの実装においては動的再構成にも対応します。また本デバイスは、TI のリファレンス・デザイン、ソフトウェア・ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー・マニュアルを含む完全なプラットフォーム・ソリューションとして提供しています。
レーダー・デバイスのレーダー・データ・キューブ・メモリ、処理能力、機能安全監視に関する要件は、アプリケーションによって異なります。この点において、AWR1443 はエントリレベル・レーダー・アプリケーション向けの 77GHz レーダー・オン・チップ・ソリューションとみなされます。