パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-92 (LP) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -20 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
BQ2026 の特徴
- ユーザー設定可能な構成データを 1536 ビット One-Time Programmable (OTP) EPROM に保存
- 工場出荷時設定の固有の 64 ビット ID 番号
- 基板の配線を削減するシングルワイヤ・インターフェイス
- ホスト割り込みのオーバーヘッドを低減する同期通信
- データ・ピンは 6KV IEC 61000-4-2 ESD に準拠
- スタンバイ電力不要
- 3 ピン SOT-23 および TO-92 パッケージで供給
アプリケーション
- セキュリティ・エンコード機能
- 在庫トラッキング
- 製品リビジョン管理
- バッテリパック識別
All trademarks are the property of their respective owners.
BQ2026 に関する概要
bq2026 は、工場出荷時に設定される固有の 48 ビット ID 番号、8 ビットのファミリ・コード、64 ビットのステータス・レジスタが書き込まれた 1.5K ビットのシリアル EPROM です。
bq2026 の SDQインターフェイスが必要とするのは 1 点での接続とグランド・リターンのみです。SDQ ピンは、bq2026 の唯一の電源ピンでもあります。
小型表面実装パッケージで基板面積を抑え、さらに低コストであるため、バッテリパックの構成パラメータ、レコード保持、アセット・トラッキング、製品リビジョン・ステータス、アクセスコード・セキュリティなどのアプリケーションに最適です。
提供されているすべてのパッケージについては、巻末のパッケージについての補足情報を参照してください。