パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHL) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
BQ24071 の特徴
- 3.5mm × 4.5mmの小型QFNパッケージ
- 1セルのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー・ バッテリーを使ったポータブル・アプリケーション に最適
- ダイナミック・パワーパス・マネージメント(DPPM) 機能によりACアダプタから同時にシステムへ電源 供給とバッテリーの充電が可能
- パワー・サプリメント・モードによりバッテリーが ACの電力不足時、システムへ電力を補完
- 自動電源選択機能 (ACアダプタまたはバッテリー)
- トータル電流、最大2Aまで対応
- 充電制御用サーマルレギュレーション機能
- 充電/異常状態を報告するLEDまたはシステム・イン ターフェイス用充電ステータス出力
- 逆電流防止、短絡保護および過熱保護
- パワー・グッド状態の出力
- システム出力レギュレーション電圧用の4.4Vオプ ションおよび6.0Vオプション
- APPLICATIONS
- スマート・フォンおよびPDA
- MP3プレーヤー
- デジタル・カメラおよびハンドヘルド装置
- インターネット用機器
すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。
BQ24071 に関する概要
bq24070およびbq24071は、リチウム・イオン・バッテリー用 リニア充電回路およびシステム・パワー・パス機能を高集積した デバイスであり、スペースの限られたポータブル・アプリケー ションを対象としています。bq24070/1は、自動電源選択付き のDC電源(ACアダプタ)パワー・パス管理、パワーFETおよび 電流センサ、高精度電流/電圧レギュレーション、充電ステー タスおよび充電終了機能を内蔵した単一のモノリシック・デバ イスです。
bq24070/1は、バッテリーを充電しながらそれとは別にシス テムに電力を供給します。この機能によってバッテリーの充放 電サイクルを削減し、適切に充電終了させることが可能です、またバッテリー・パックが未接続あるいは故障していてもシステ ムを動作させられます。バッテリー・パックが深放電している 場合、この機能によって瞬時にシステムを外部電源から起動で きます。このICの設計は、電力がACアダプタまたはバッテリー から利用できるときには電力をシステム供給し続けることに重 点を置いています。
MODEピンは、入力電源の優先度を選択します。入力電源 が利用できない場合は、バッテリーが電源として選択されます。 MODEピンが“"HIGH"の場合、bq24070/1はISET1ピンで設定 された充電レートで入力から充電しようとします。MODEピン が"LOW"なら、bq24070/1はその充電レートでUSBからの充 電を行うよう初期設定されます。この機能のおかげで、使用コ ネクタ(ミニUSBケーブル)は1つで済みます。この場合ホストは、接続される電源(ACアダプタまたはUSBポート)に従って MODEピンをプログラムします。表1はMODEピンの機能をま とめたものです。