パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGT) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ24072 の特徴
- USB 完全準拠のチャージャ
- 最大入力電流として 100mA と 500mA を選択可能
- 100mA の最大電流制限により、USB-IF 標準への準拠を保証
- 入力ベースの動的電力管理 (VIN - DPM) により、低品質な USB ソースによる損傷を防止
- 機能安全対応 (BQ24074)
- 過電圧保護を備えた 28V の入力定格
- システムへの電力供給とバッテリの充電を同時に独立して行う動的パワー・パス管理 (DPPM) 機能を内蔵
- 電流監視出力 (ISET) により最大 1.5A の充電電流に対応
- AC アダプタに対して最大 1.5A の入力電流制限をプログラム可能
- システム出力がバッテリ電圧に追従 (BQ24072)
- 終止電流をプログラム可能 (BQ24074)
- SYSOFF 入力によるバッテリ切断機能 (BQ24075、BQ24079)
- プリチャージおよび高速充電用安全タイマをプログラム可能
- 逆電流、短絡、熱に対する保護
- NTC サーミスタ入力
- 独自のスタートアップ・シーケンスにより突入電流を制限
- ステータス表示 - 充電中 / 完了、パワーグッド
- 安全関連認証:
- IEC 62368-1 認証 (BQ24072)
BQ24072 に関する概要
BQ2407x シリーズのデバイスは、統合されたリチウムイオン・リニア・チャージャおよびシステム・パワー・パス管理デバイスで、スペースに制約のある携帯型アプリケーションを対象としています。このデバイスは、USB ポートまたは AC アダプタで動作し、最大1.5A の充電電流に対応できます。入力過電圧保護を備えた入力電圧範囲により、レギュレーションなしのアダプタもサポートできます。USB 入力電流制限の精度とスタートアップ・シーケンスにより、BQ2407x は USB-IF の突入電流仕様を満たします。また、入力の動的電源管理 (VIN-DPM) により、誤った構成の USB ソースを使用した場合でもチャージャの損傷を防止できます。
BQ2407x には動的パワー・パス管理 (DPPM) が内蔵されており、システムへの電力供給とバッテリの充電を同時に独立して行うことができます。入力電流制限のためにシステムの出力が DPPM スレッショルドまで低下すると、DPPM 回路が働いて充電電流が減少します。これにより、充電電流を個別に監視しながら、システム負荷へ常時電源供給できます。この機能によって、バッテリの充放電サイクル数が減り、充電を適切に終了できます。また、欠陥のあるバッテリ・パックが使用された場合や、バッテリ・パックがない場合でも動作可能になります。
さらに、システム入力がレギュレートされているので、バッテリが完全に放電されていても、接続後直ちにシステムを起動できます。また、アダプタがピーク・システム電流を供給できないときには、パワー・パス管理アーキテクチャにより、システムの電力要求をバッテリで補助するので、小さなアダプタを使用可能になります。
バッテリの充電は、コンディショニング、定電流、定電圧の 3 フェーズで行われます。これらすべての充電フェーズで、内部制御ループにより IC 接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルドを超えた場合は充電電流が引き下げられます。チャージャの電源段および充電電流センス機能がすべて統合されています。チャージャには、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、および充電終了の機能があります。入力電流制限および充電電流は、外付け抵抗を使用してプログラム可能です。