パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
BQ24080 の特徴
- ACアダプタからの最大1Aの充電アプリケーションに対応したパワーFETおよび電流センサを内蔵
- 安全タイマ付きのプリチャージ・コンディショニング
- 充電およびパワーグッド・ステータス出力
- 自動スリープ・モードによる消費電力低減
- 充電電流モニタ内蔵
- 7時間固定の高速充電安全タイマ
- スペースの制限された携帯型アプリケーションにおけるシングル・セル・リチウムイオン/リチウムポリマー電池パック向け低ドロップアウト・チャージャの設計に最適
- 小型の3.00mm× 3.00mm VSONパッケージで供給
BQ24080 に関する概要
bq24080とbq24081は、スペースの制限された充電アプリケーション向けの高集積かつ柔軟なリチウムイオン線形充電デバイスです。1つのモノリシック・デバイスの中にパワーFETと電流センサが内蔵されており、高精度な電流および電圧レギュレーション、充電ステータス、充電停止機能を提供します。1個の外付け抵抗で、充電電流の大きさを設定します。
このデバイスは、コンディショニング、定電流、および定電圧の3つのフェーズでバッテリを充電します。最小電流に基づいて、充電を終了します。内部充電タイマにより、充電終了時に安全な保護機能が提供されます。バッテリ電圧が内部スレッショルドを下回ると、デバイスは自動的に充電を再開します。ACアダプタが取り外されると、デバイスは自動的にスリープ・モードに入ります。