パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ24161 の特徴
- 独立のパワー・パス制御機能を搭載した、高効率のスイッチ・モード・チャージャ
- 深放電されたバッテリまたはバッテリなしで、システムをただちに起動
- MaxLife™ テクノロジーと互換性があり、BQ27530 と組み合わせれば、より高速な充電が可能
- 最大 2.5A の充電に対応するデュアル入力、FET 内蔵のチャージャ
- 入力定格 20V で過電圧保護 (OVP) を搭載
- 最大 1.5A の USB 入力について 6.5V
- 最大 2.5A の IN 入力 (BQ24160、BQ24160A、BQ24161、BQ24163) について 10.5V
- 最大 2.5A の IN 入力 (BQ24168) で 6.5V
- 入力定格 20V で過電圧保護 (OVP) を搭載
- 安全で高精度のバッテリ管理機能
- 1% のバッテリ・レギュレーション精度
- 10% の充電電流精度
- I2C インターフェイスを使用して充電パラメータをプログラム
- 電圧ベースの NTC 監視入力
- JEITA 互換 (BQ24160、BQ24160A、BQ24161B、BQ24163、BQ24168)
- 2.8mm × 2.8mm の小型 49 ボール WCSP または 4mm × 4mm の VQFN-24 パッケージで供給
BQ24161 に関する概要
BQ24160、BQ24160A、BQ24161、BQ24161B、BQ24163、BQ24168 は、スペースに制約があり、大容量バッテリを使用するポータブル・アプリケーションを対象とした、高集積のシングル・セル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャおよびシステム・パワー・パス管理デバイスです。シングル・セル・チャージャにはデュアル入力があり、USB ポート、またはより大電力の入力電源 (AC アダプタまたはワイヤレス充電入力) で動作でき、多様なソリューションを実現できます。2 つの入力は互いに完全に絶縁されており、I2C インターフェイスを使用して簡単に選択できます。
電力パス管理機能により、BQ2416xx は高効率の DC-DC コンバータからシステムに電力を供給するとともに、バッテリを同時に独立して充電できます。パワー・パス管理アーキテクチャにより、バッテリ・パックに欠陥がある、または存在しない場合でもシステムを動作させ、バッテリが完全に放電した、または存在しない状態でもシステムを即座にオンできます。