パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ24296 の特徴
- 90% の高効率スイッチ・モード 3A チャージャ
- 6.4V 過電圧保護機能搭載、3.9V~6.2V、シングル入力、USB 準拠チャージャ
- USB ホストまたは充電ポート D+/D- 検出、USB バッテリ・チャージャ仕様 (BC1.2) に準拠
- 非標準の 2A/1A アダプタ検出 (BQ24297) をサポート
- 入力電圧および電流制限は、USB 2.0 および USB 3.0 をサポート
- 入力電流制限:100mA、150mA、500mA、900mA、1A、1.5A、2A、3A
- 1A または 1.5A で 4.55V~5.5V の出力を 調整可能な USB OTG
- 高速 OTG スタートアップ (標準 22ms)
- 5V 昇圧モードで 90% の効率
- 正確な ±15% のヒカップ・モード過電流保護
- Narrow VDC (NVDC) パワー・パス管理
- バッテリ未接続または深放電状態でもシステムを即時オン
- バッテリ補助モードで理想ダイオード動作
- 低プロファイルの 1.2mm インダクタ用の 1.5MHz のスイッチング周波数
- 最適なシステム性能とステータス・レポートのための I 2C ポート
- ホスト管理あり / なしでの自律的なバッテリ充電
- バッテリ充電のイネーブルとプリコンディショニング
- 充電の終了と再充電
- 高精度
- ±0.5% の充電電圧レギュレーション
- ±7% の充電電流レギュレーション
- ±7.5% の入力電流レギュレーション
- USB OTG 昇圧モードで ±3% の出力電圧レギュレーション
- 高集積
- パワー・パス管理
- 同期スイッチング MOSFET
- 電流センス機能内蔵
- ブートストラップ・ダイオード
- ループ補償内蔵
- 安全
- OTG モードでの充電および放電用のバッテリ温度センシング
- バッテリ充電安全タイマ
- サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
- 入力およびシステムの過電圧保護
- MOSFET の過電流保護
- LED またはホスト・コンピュータ用の充電ステータス出力
- 入力電圧レギュレーションによる最大電力追従機能
- 20µA の小さいバッテリ・リーク電流で出荷モードをサポート
- 4.00mm × 4.00mm の VQFN-24 パッケージ
- 安全関連認証:
- TUV IEC 62368 認証 (BQ24297)
BQ24296 に関する概要
BQ24296/BQ24297 は、スマートフォンやタブレットの幅広いアプリケーションで使用される 1 セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ用の、高度に統合されたスイッチモード・バッテリ・チャージャ管理およびシステム・パワー・パス管理デバイスです。
Its low impedance power path optimizes switch-mode operation efficiency, reduces battery charge time and extends battery life during discharging phase. The I 2C serial interface with charging and system settings makes the device a truly flexible solution.
The device supports 3.9-V to 6.2-V USB input sources, including standard USB host port and USB charging port with 6.4-V over-voltage protection. The device is compliant with USB 2.0 and USB 3.0 power specifications with input current and voltage regulation. To set the default input current limit, the BQ24296 takes the result from the detection circuit in the system, such as USB PHY device and the BQ24297 detects the input source through D+/D- detection following the USB battery charging spec 1.2. In addition, the BQ24297 detects non-standard 2-A/1-A adapters. The device also supports USB On-the-Go operation by providing fast startup and supplying adjustable voltage 4.55-V to 5.5-V (default 5 V) on the VBUS with an accurate current limit up to 1.5 A.
The power path management regulates the system slightly above battery voltage but does not drop below 3.5-V minimum system voltage (programmable). With this feature, the system keeps operating even when the battery is completely depleted or removed. When the input source current or voltage limit is reached, the power path management automatically reduces the charge current to zero and then starts discharges the battery until the system power requirement is met. This supplement mode operation keeps the input source from getting overloaded.
The device initiates and completes a charging cycle when host control is not available. It automatically charges the battery in three phases: pre-conditioning, constant current, and constant voltage. In the end, the charger automatically terminates when the charge current is below a preset limit in the constant voltage phase. Later on, when the battery voltage falls below the recharge threshold, the charger automatically starts another charging cycle.
The charge device provides various safety features for battery charging and system operation, including negative thermistor monitoring, charging safety timer, and over-voltage/over-current protections. The thermal regulation reduces charge current when the junction temperature exceeds 120°C (programmable).
The STAT output reports the charging status and any fault conditions. The INT immediately notifies the host when a fault occurs.
The BQ24296 and BQ24297 are available in a 24-pin, 4.00 x 4.00 mm 2 thin VQFN package.