パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
BQ24610 の特徴
- 600kHz の NMOS-NMOS 同期整流降圧型コンバータ
- リチウムイオンまたはリチウムポリマーに対応するスタンドアロンの充電器
- 5V~28V の VCC 入力動作範囲、1~6 個のバッテリ・セルをサポート (BQ24610)
- 5V~24V の VCC 入力動作範囲、1~5 個のバッテリ・セルをサポート (BQ24617)
- 最大 10A の充電電流とアダプタ電流
- 高精度の電圧および電流レギュレーション
- ±0.5% の充電電圧精度
- ±3% の充電電流精度
- ±3% のアダプタ電流精度
- 統合
- システム電源としてアダプタまたはバッテリを自動的に選択
- 電力パスを持たないシステムにも対応し、総 BOM コストの削減が可能
- 内部ループ補償とソフトスタート
- 動的な電力管理
- 安全保護機能
- 入力過電圧保護
- バッテリのサーミスタ検出による高温および低温時の充電中断
- バッテリ検出
- 逆電流保護用の入力 FET
- プログラム可能な安全タイマ
- 充電過電流保護
- バッテリ短絡保護
- バッテリ過電圧保護
- サーマル・シャットダウン
- ステータス出力
- アダプタ検出
- チャージャ動作ステータス
- 充電イネーブル・ピン
- 6V ゲート駆動による同期整流降圧型コンバータ
- ENERGY STAR に準拠した低静止電流 Iq
- オフ状態のバッテリ放電電流 15µA 未満
- オフ状態の入力静止電流 1.5mA 未満
BQ24610 に関する概要
BQ2461x は、リチウムイオン、リチウムポリマー、鉛蓄電池用の高集積スイッチ・モード・バッテリ充電コントローラです。このデバイスは、高精度の充電電流および電圧レギュレーション、充電プリコンディショニング、充電終了、アダプタ電流レギュレーション、充電ステータス監視機能を備えた固定周波数同期スイッチング PWM コントローラとして動作します。
BQ2461x は、プリコンディショニング、定電流、定電圧の 3 つの段階でバッテリを充電します。
ユーザーが選択した最小レベルに電流が達すると充電は終了します。プラグラム可能な充電タイマが、補助的な安全装置として機能します。BQ2461x は、バッテリ電圧が内部スレッショルドを下回ると充電サイクルを自動的に再開し、入力電圧がバッテリ電圧を下回ると低静止電流のスリープ・モードに移行します。