パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RVA) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
BQ24650 の特徴
- 入力電圧レギュレーションによる最大電力点追従 (MPPT) 機能
- MPPT 設定をプログラム可能
- 5V~28V 入力の太陽電池パネル
- 600kHz NMOS-NMOS 同期整流降圧コントローラ
- フロート電圧を抵抗でプログラム可能
- リチウムイオン / ポリマー、LiFePO4、鉛酸バッテリに対応
- 精度
- ±0.5% の充電電圧レギュレーション
- ±3% の充電電流レギュレーション
- ±0.6% の入力電圧レギュレーション
- 高集積
- ループ補償内蔵
- 内部デジタル・ソフト・スタート
- 安全性
- 入力過電圧保護
- バッテリ温度検出
- バッテリ未接続検出
- サーマル・シャットダウン
- LED またはホスト・コンピュータ用の充電ステータス出力
- MPPSET ピンによる充電イネーブル
- 自動スリープ・モードによる消費電力低減
- オフ時のバッテリ放電電流:15µA 未満
- 小型の 3.5 × 3.5mm2、16 ピン QFN パッケージ
BQ24650 に関する概要
BQ24650 デバイスは高集積のスイッチ・モード・バッテリ充電コントローラです。入力電圧レギュレーションにより、入力電圧が設定値を下回った場合、充電電流を減らします。入力が太陽光パネルで駆動されている場合には、入力レギュレーション・ループによって、太陽光パネルが最大の出力電力を供給できるよう充電電流を減らします。
BQ24650 は固定周波数同期整流 PWM コントローラに加え、高精度の電流および電圧レギュレーション、充電プリコンディショニング、充電終了、充電ステータス監視機能を備えています。
BQ24650 は、プリコンディショニング、定電流、定電圧の 3 つのフェーズでバッテリを充電します。電流が高速充電レートの 1/10 に達すると、充電は終了します。プリチャージ・タイマは 30 分に固定されています。BQ24650 は、バッテリ電圧が内部スレッショルドを下回ると充電サイクルを自動的に再開し、入力電圧がバッテリ電圧を下回ると低静止電流スリープ・モードに移行します。
BQ24650 は、帰還基準電圧 VFB を 2.1V に設定した状態で 2.1V~26V のバッテリをサポートしています。充電電流は、適切な検出抵抗を選択することでプログラムされます。BQ24650 は 16 ピン、3.5mm × 3.5mm2 の薄型 QFN パッケージで供給されます。