16-pin (RGT) package image

BQ25504RGTR アクティブ

エネルギー・ハーベスト向けバッテリ・マネージメント機能とナノパワー・マネージメント機能搭載、超低消費電力、昇圧コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ25504RGTT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGT) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

BQ25504 の特徴

  • 高効率の DC/DC 昇圧コンバータ / 充電器を使用した超低消費電力
    • 低入力電力源からの継続的なエネルギー・ハーベスト:V IN = 130mV (代表値) に変更
    • 超低静止電流:I Q = 330nA (代表値)
    • コールドスタート電圧:V IN = 600mV (代表値)
  • プログラム可能な動的最大電力点追従 (MPPT)
    • 動的最大電力点追従機能を内蔵することで、各種のエネルギー源からエネルギーを効率よく抽出
    • 入力電圧レギュレーションにより入力源の過度の電圧低下を防止
  • エネルギー・ストレージ
    • 充電可能なリチウムイオン・バッテリ、薄膜バッテリ、スーパーキャパシタ、従来型コンデンサにエネルギーを蓄積可能
  • バッテリの充電と保護
    • ユーザーが低電圧および過電圧レベルをプログラム可能
    • 過熱シャットオフをプログラム可能なオンチップ温度センサ
  • バッテリ・ステータス出力
    • バッテリ・グッド出力ピン
    • スレッショルドとヒステリシスをプログラム可能
    • 接続されたマイクロコントローラに電源喪失を未然に警告
    • システム負荷のイネーブル / ディセーブルに使用可能

BQ25504 に関する概要

BQ25504 デバイスは、超低消費電力アプリケーションの特殊な要件を満たすのに適したインテリジェント統合エネルギー・ハーベスト・ナノパワー管理ソリューションの新しいファミリに属する最初の製品です。このデバイスは、光電池 (ソーラーパネル) や熱電発電器などの各種 DC 源から生成されたマイクロワット (µW) からミリワット (mW) 級の電力を、効率的に取得し、管理することに特化して設計されています。BQ25504 は、この種のデバイスとしては初めて、電力と運用に関する要求が厳しいワイヤレス・センサ・ネットワーク (WSN) などの製品およびシステム向けに高効率昇圧コンバータ / 充電器を実装しています。BQ25504 の設計は、動作を開始するのに数マイクロワットの電力しか必要としない DC-DC 昇圧コンバータ / 充電器を基盤としています。

この昇圧コンバータ / 充電器は起動後、熱電発電器 (TEG) や 1~2 セル・ソーラー・パネルなどの低電圧出力ハーベスタから効果的に電力を抽出できます。昇圧コンバータは最小 600mV の V IN で起動でき、起動後は最小 130mV の V IN でエネルギー・ハーベストを継続できます。

また、BQ25504 は、デバイスへの電力の伝達を最適化するため、プログラム可能な最大電力点追従サンプリング・ネットワークも実装しています。VIN_DCの開路電圧のサンプリングは、外付け抵抗で設定され、外付けコンデンサ(C REF)により保持されます。

たとえば、開路電圧の80%の最大電力点(MPP)で動作するソーラー・セルの場合、分圧抵抗回路をVIN_DC電圧の80%に設定することで、サンプリングされた基準電圧近くで動作するようにVIN_DCが制御されます。または、MCUから外部基準電圧を供給し、より複雑なMTTPアルゴリズムを実現することもできます。

BQ25504 は、各種のエネルギー蓄積素子を柔軟にサポートするように設計されています。ハーベスタのエネルギー抽出源の利用可能性は、多くの場合、散発的であるか時間によって変動します。システムには通常、充電可能バッテリ、スーパーキャパシタ、従来型コンデンサなど、何らかの種類のエネルギー蓄積素子が必要です。この蓄積素子により、システムが必要としたときに一定の電力が利用できるようにします。また、この蓄積素子によりシステムは、入力源からは直接得ることができないピーク電流に対応できます。

蓄積素子を損傷させないように、ユーザーがプログラムした低電圧(UV)および過電圧(OV)レベルに対して、最高および最低電圧が監視されます。

さらに、エネルギー収支を厳密に管理するユーザーを支援するため、エネルギーを蓄積するバッテリまたはコンデンサの電圧が、プリセットされた臨界値を下回った場合、BQ25504 はバッテリ・グッド・フラグを切り替え、接続されているマイクロプロセッサに通知します。この警告により、システムが低電圧条件に入らないように負荷電流制限がトリガされます。OV、UV、バッテリ・グッドのスレッショルドは、別々にプログラム可能です。

BQ25504 のすべての機能は、省スペース型の 16 ピン、3mm × 3mm VQFN パッケージに納められています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ25504RGTT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら