パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGR) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
BQ25570 の特徴
- 超低消費電力のDC-DC昇圧充電器
- コールド・スタート電圧:VIN ≥ 600mV
- 最小100mVのVINでエネルギー・ハーベストを継続
- 入力電圧のレギュレーションにより、高インピーダンス入力源の過度の電圧低下を防止
- 全動作モードの静止電流:488nA(標準値)
- シップ・モードのバッテリ電流:5nA未満
- エネルギー・ストレージ
- 充電可能なリチウムイオン・バッテリ、薄膜バッテリ、スーパーキャパシタ、従来型コンデンサにエネルギーを蓄積可能
- バッテリの充電と保護
- 内部で設定済みの低電圧レベル
- ユーザーがプログラム可能な過電圧レベル
- バッテリ・グッド出力フラグ
- プログラム可能なスレッショルドとヒステリシス
- 接続されたマイクロコントローラに電力消失を未然に警告
- システム負荷のイネーブル/ディセーブルに使用可能
- プログラム可能な降圧レギュレート出力
- 最大93%の高効率
- 最大110mAのピーク出力電流をサポート(標準値)
- プログラム可能な最大電力点追従(MPPT)
- ソーラー・パネル、サーマルおよび圧電発電器などの各種エネルギー・ハーベスタからエネルギーを最適抽出
BQ25570 に関する概要
bq25570デバイスは、光電池(ソーラーパネル)または熱電発電器(TEG)などの高インピーダンス出力の各種DC源から、それらの出力電圧を過度に低下させないでマイクロワット(µW)からミリワット(mW)級の電力を効率的に抽出することに特化して設計されています。バッテリ管理機能により、この抽出された昇圧電力によって充電可能バッテリが過充電されず、システム負荷による安全制限を超えて過放電もされないことが保証されます。bq25570は、高効率の昇圧充電器に加えて、高効率のナノパワー降圧コンバータを内蔵しており、電力や運用に関する要求が厳しいワイヤレス・センサ・ネットワーク(WSN)などのシステム向けに第2の電源レールを提供します。bq25570のすべての機能が、小型(3.5mm x 3.5mm)の20ピンQFNパッケージ(RGR)に搭載されています。