32-pin (RSN) package image

BQ25703ARSNT アクティブ

システム電源モニタとプロセッサ発熱モニタ搭載、I2C、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ25703ARSNR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RSN) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

BQ25703A の特徴

  • 1~4セルのバッテリを広範囲の入力電源から充電
    • 3.5V~24Vの入力動作電圧範囲
    • USB2.0、USB 3.0、USB 3.1 (Type C)、USB_PD入力電流設定に対応
    • 降圧と昇圧の動作間のシームレスな移行
    • ソース過負荷に対する入力電流および電圧のレギュレーション(IDPMおよびVDPM)
  • 電力/電流モニタによるCPUスロットル処理
    • 包括的なPROCHOTプロファイル、IMVP8準拠
    • 入力およびバッテリ電流モニタ
    • システム電力モニタ、IMVP8準拠
  • Narrow-VDC (NVDC)電力パスの管理
    • バッテリ未接続または深放電状態でも即時オン
    • アダプタの過負荷時にバッテリでシステムを補完
  • バッテリからUSBポートへの電源供給(USB OTG)
    • 4.48V~20.8VでUSB PD互換の出力
    • 最大6.35Aの出力電流制限
  • 800kHzまたは1.2MHzに設定可能なスイッチング周波数により1µH~3.3µHのインダクタに対応
  • ホスト制御インターフェイスによる柔軟なシステム構成
    • I2C (bq25703A)ポートによる最適なシステム性能およびステータス・レポート
    • EC制御なしでハードウェア・ピンにより入力電流制限を設定
  • 内蔵されたADCにより電圧、電流、電力を監視
  • 高精度のレギュレーションと監視
    • ±0.5%の充電電圧レギュレーション
    • ±2%の入力/充電電流レギュレーション
    • ±2%の入力/充電電流監視
    • ±5%の電力監視
  • 安全性
    • サーマル・シャットダウン
    • 入力、システム、バッテリの過電圧保護
    • MOSFETインダクタの過電流保護
  • バッテリの低い静止電流
  • 入力電流最適化(ICO)により最大の入力電力を抽出
  • 任意の化学方式のバッテリを充電: Li+、LiFePO4、NiCd、NiMH、鉛蓄電池
  • パッケージ: 32ピン4×4 WQFN

BQ25703A に関する概要

bq25703Aは同期整流NVDCバッテリ昇降圧型充電コントローラで、スペースに制約があり多種類のバッテリに対応する充電アプリケーション向けに、部品数が少なく、効率の高いソリューションを構築できます。

NVDC-1構成により、システムをバッテリの電圧にレギュレートしながら、システムの最低電圧を下回らないように維持できます。バッテリが完全に放電した場合や取り外された場合でも、システムは動作を続けられます。負荷電力が入力電源の定格を超過すると、バッテリが補完モードに移行し、システムの故障を防止します。

bq25703AはUSBアダプタ、高電圧USB PDソース、従来型のアダプタなど、広範な入力電源からバッテリを充電します。

電源投入時に、充電器は電源およびバッテリの状況に基づいてコンバータを降圧、昇圧、昇降圧型のいずれかの構成に設定します。充電器はホストの制御なしに、降圧、昇圧、昇降圧型の構成間を自動的に遷移します。

入力電源が存在しないとき、bq25703Aは1~4セルのバッテリからのOn-the-Go (OTG)機能をサポートし、VBUS上に4.48V~20.8Vを出力します。OTGモードでは、充電器は出力電圧と出力電流をレギュレートします。

bq25703Aはアダプタの電流、バッテリの電流、システムの電力を監視します。柔軟にプログラムされるPROCHOT出力は、必要に応じてスロットル・バックのためCPUへ直接接続できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ25703ARSNR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら