パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RQM) | 29 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ25792 の特徴
- あらゆる USB PD 3.0 プロファイルをサポートする 1~4 セル・バッテリ向け高電力密度、高集積 昇降圧チャージャ
- 4 つのスイッチング MOSFET (BATFET) を内蔵
- 入力および充電電流検出機能を内蔵
- 高効率
- 750kHz または 1.5MHz のスイッチング周波数
- 5A の充電電流 (分解能 10mA)
- 96.5% の効率:20V 入力から 3A で 16V バッテリを充電する場合
- 幅広い入力電源をサポート
- 3.6V~24V の広い入力動作電圧範囲、30V の絶対最大定格
- 最大 22V の入力電圧ダイナミック・パワー・マネージメント (VINDPM) と最大 3.3A の入力電流ダイナミック・パワー・マネージメント (IINDPM) に対応した最大電力トラッキング
- USB BC1.2 、SDP、CDP、DCP、HVDCP、非標準アダプタを検出
- 電源を選択するためのデュアル入力電源マルチプレクサ・コントローラ (オプション)
- Narrow VDC (NVDC) パワー・パス ・マネージメント機能
- バッテリから USB ポートへの電源供給 (USB OTG)
- 2.8V~22V の OTG 出力電圧 (分解能 10mV) により USB-PD PPS をサポート
- 最大 3.32A の OTG 出力電流レギュレーション (分解能 40mA)
- 柔軟性の高い、自律および I2C モードにより最適なシステム性能を実現
- 電圧、電流、温度を監視するための 16 ビット ADC を内蔵
- 小さいバッテリ静止電流
- 21µA (バッテリのみの動作)
- 600nA (チャージャ・シャットダウン・モード)
- 高い精度
- 2S~4S バッテリで +0.65%~-0.85% の充電電圧レギュレーション
- ±5% の充電電流レギュレーション
- ±5% の入力電流レギュレーション
- 安全性
- サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
- 入力 / バッテリの OVP と OCP
- コンバータ MOSFET の OCP
- 充電安全タイマ
- パッケージ
- 29 ピン、4mm × 4mm QFN
BQ25792 に関する概要
BQ25792 は、1~4 セル・リチウムイオン・バッテリおよびリチウムポリマ・バッテリ用の完全統合型スイッチ・モード 昇降圧チャージャです。 4 つのスイッチング MOSFET (Q1, Q2, Q3, Q4)、入力および充電電流検出回路、バッテリ FET (QBAT)、 昇降圧コンバータのすべてのループ補償が統合されています。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、本デバイスは NVDC パワー・パス・マネージメント機能を使用してシステム電圧を バッテリ電圧よりわずかに高い値にレギュレートします。システム電圧が入力電源定格を上回った場合、入力電源に過剰な負荷が掛からないように、バッテリ補完モードがシステムを補助します。 BQ25792 は、USB Type-C™ および USB 電力供給 (USB-PD) アプリケーション向けに入出力 (OTG) 電圧範囲全体をサポートしています。