パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFF) | 36 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
BQ25910 の特徴
- 並列充電器として動作し、デュアル充電器構成で高速充電を実現
- 効率性に優れた 750kHz スイッチ・モード 3 レベル降圧並列充電器
- 低リップルにより薄型インダクタに対応
- 5V 入力から 1.5A で 95.4% の充電効率
- 9V 入力から 3A で 93.3% の充電効率
- コンパクトなフォーム・ファクタで、従来の降圧コンバータに比べて高効率
- 単一入力で USB 入力および可変高電圧アダプタに対応
- 3.9V~14V の入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 20V
- USB 2.0、USB 3.0 規格、高電圧アダプタをサポートする入力電流制限 (500mA~3.6A、100mA 分解能)
- 最大 14V までの入力電圧制限 (VINDPM) による最大電力トラッキング
- 柔軟性の高い I2C モードにより最適なシステム性能を実現
- すべての
MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
- センス抵抗なしの無損失充電電流センシング
- スタンバイ・モード時のバッテリ・リーク電流が低い:10µA 未満
- 高精度
- ±0.4% の充電電圧レギュレーション
- ±10% の充電電流レギュレーション
- ±7.5% の入力電流レギュレーション
- リモート差動バッテリ・センシング
- 安全性
- サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
- 入力 UVLO および過電圧保護
- バッテリOVP
- 入力動的電力管理 (DPM)
- 充電安全タイマ
- フライング・コンデンサ短絡保護
- 出力電圧短絡保護
- 36 ボール WCSP パッケージで供給
BQ25910 に関する概要
BQ25910 は、シングルセル・リチウムイオン/リチウムポリマー・バッテリ用の統合 3 レベル・スイッチ・モード並列バッテリ充電管理デバイスです。3レベル・コンバータの採用により、最高水準のスイッチ・モード動作効率を維持しながら、ソリューションの占有面積を削減し、電力密度を高めることができます。 高い入力電圧による高速充電をサポートしており、さまざまな携帯機器に対応します。このソリューションは、逆電流ブロックFET (QBLK)と4つのスイッチングFET (QHSA、QHSB、QLSB、QLSA)を内蔵しています。I2Cシリアル・インターフェイスで充電およびシステム設定を行うことで、デバイスを柔軟なソリューションとすることができます。