パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YZF) | 15 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
BQ27520-G4 の特徴
- システム基板上に、シングル直列セルのリチウムイオン・バッテリ残量計を搭載
- 2.5VDC の統合型 LDO
- 外付けの低抵抗値 10mΩの センス抵抗
- 特許申請中の Impedance Track™テクノロジー
- バッテリの経年変化、自己放電、温度、レートの変化に応じた調整
- 残量、充電状態 (SOC)、空になるまでの時間を報告
- オプションのスムージングフィルタ
- バッテリの健全性状態 (経年変化) の推定
- 最大容量 14500mAhの組込みパックまたは着脱可能なパックをサポート
- 2 つの独立したバッテリ・プロファイルによるパック交換に対応
- マイコン・ペリフェラルのサポート
- 400kHz I2C シリアル・インターフェイス
- 32 バイトのスクラッチパッド・フラッシュ NVM
- バッテリ電圧低下のデジタル出力警告
- 設定可能な SOC 割り込み
- 外部サーミスタ、内部センサ、またはホストから報告される温度のオプション
- 小型の 15 ピン、 2610 × 1956µm、0.5mm ピッチの NanoFree™ (DSBGA) パッケージ
BQ27520-G4 に関する概要
テキサス・インスツルメンツ BQ27520-G4 システム側リチウムイオン・バッテリ残量計は、シングルセル・リチウムイオン・バッテリ・パックの残量計測を行うマイクロコントローラ・ペリフェラルで、最小限のシステム・マイクロコントローラ・ファームウェア開発で動作します。このバッテリ残量計はシステムのメイン・ボードに配置され、取り外し不可の組込みバッテリまたは着脱可能なバッテリ・パックを管理します。
特許取得の Impedance Track™ アルゴリズムを残量計測に使用し、残りのバッテリ容量 (mAh)、充電状態 (%)、残り動作時間 (最小値)、バッテリ電圧 (mV)、温度 (℃)、健全性状態 (%) などの情報を取得します。
バッテリ残量の計測に必要なのは、着脱可能なバッテリ・パックまたは内蔵バッテリ回路への PACK+ (P+)、PACK– (P–)、およびオプションのサーミスタ (T) 接続のみです。公称寸法 2610 × 1956µm、リード・ピッチ 0.5mm の 15 ボール NanoFree™ (DSBGA) パッケージを使用します。 このため、スペースに制約のあるアプリケーションに最適です。