パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YPH) | 12 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ27Z561 の特徴
- 最小 1mΩ の電流センス抵抗をサポート
- SHA-256 認証レスポンダによるバッテリ・パックのセキュリティ強化
- 2 つの独立した ADC
- 電流と電圧の同時サンプリングに対応
- 入力オフセット誤差 1µV 未満 (標準値) の高精度クーロン・カウンタ
- 低電圧 (2V) での動作
- パック側での残量測定をサポート
- 広範な電流範囲のアプリケーションに対応 (1mA から 5A 以上まで)
- アクティブ HIGH または LOW の割り込みピン
- 低消費電力モード (一般的なバッテリ・パックの動作範囲の条件)
- 標準スリープ・モード:11µA 未満
- 標準ディープ・スリープ・モード:9µA 未満
- 標準オフ・モード:1.9µA 未満
- 内部および外部の温度検出機能
- 400kHz の I2C バス通信インターフェイスによる高速なプログラミングとデータ・アクセス
- HDQ One-Wire によるホストとの通信
- 小型の 12 ピン DSBGA パッケージ (YPH)
BQ27Z561 に関する概要
テキサス・インスツルメンツの BQ27Z561 Impedance Track™残量計ソリューションは高度に統合された、正確な1シリーズ・セルの残量計で、フラッシュによりプログラム可能なカスタムRISC (Reduced Instruction-Set CPU)と、リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ・パック用のSHA-256認証機能が搭載されています。1シリーズ・セル機能には、容量を増やすための並列セルも含まれています。
BQ27Z561 残量計は I2C 互換および HDQ One-Wire インターフェイスを使用して通信を行い、正確な残量測定アプリケーションに役立つ、いくつかの重要な機能を搭載しています。温度検出機能(内部および外部のオプション)が内蔵されており、システムとバッテリの温度を測定できます。内蔵のSHA-256機能は、システムとパックとの間でセキュアな識別を行うため役立ちます。割り込み機能により、BQ27Z561 は SOC (充電状態)、電圧、または温度の異常が発生したときシステムに簡単に通知できます。低電圧で動作するため、システムはバッテリが著しく放電した状況でもバッテリの監視を継続できます。アクティビティの少ない状況では、デバイスを低消費電力のクーロン・カウント(CC)モードに設定できます。このモードでは、デバイスの動作電流が大幅に減少しながら、クーロン・カウントを続行できます。