パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ29209-Q1 の特徴
- 2 直列セルの 2 次保護
- 外部イネーブル制御でセルの不均衡を自動修正
- イネーブル ±30mV、ディセーブル 0mV のスレッショルド (標準値)
- 外付けコンデンサで遅延タイマを制御
- 外付け抵抗でセルのバランス電流を制御
- 低消費電力:ICC < 3µA (標準値、VCELL(ALL) < VPROTECT)
- 最大 15mA の電流を制御する内部セル平衡化
- 外部セル平衡化モードをサポート
- 高精度の過電圧保護:
- TA = 0℃~60℃で ±25mV
- 固定の過電圧保護スレッショルド: 4.30V
- 小型の 8L DRB パッケージ
- 機能安全対応
- AEC Q100 グレード 2 で車載用認定済み
BQ29209-Q1 に関する概要
BQ29209-Q1 デバイスは、過電圧を精度よく検出する回路とセルの不均衡を自動修正する機能を備えた 2 直列セル・リチウムイオン・バッテリ・パック用 2 次過電圧保護 IC です。
2 直列セルのバッテリ・パック内の各セルの電圧が、出荷時にプログラムされた内部基準電圧と比較されます。いずれかのセルが過電圧条件に達した場合、OUT ピンが LOW 状態から HIGH 状態に変化します。
BQ29209-Q1 は、電圧に基づいてセルの不均衡を自動的に修正できます。平衡化は、セルの電圧差が 30mV (公称値) 以上になると起動し、0mV (公称値) になると停止します。セルの平衡化は、CB_EN ピンでイネーブル / ディセーブルできます。