パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSE) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
BQ2970 の特徴
- 入力電圧範囲 (pack+):(VSS – 0.3V)~12V
- FET ドライブ:
- CHG および DSG FET ドライブ出力
- 過電流保護 (OCP) 用の外部 FET 両端の電圧センシングは ±5mV 以内 (標準値)
- 故障検出
- 過充電検出 (OVP)
- 過放電検出 (UVP)
- 充電過電流検出 (OCC)
- 放電過電流検出 (OCD)
- 負荷短絡検出 (SCP)
- 消耗したバッテリ用のゼロ電圧充電
- フォルト保護のスレッショルドを出荷時プログラム
- フォルト検出電圧スレッショルド
- フォルト・トリガ・タイマ
- フォルト回復タイマ
- バッテリ充電器を有効にしない動作モード
- 通常モード ICC = 4µA
- シャットダウン時 Iq = 100nA
- 動作温度範囲:TA = –40℃~+85℃
- パッケージ:
- 6 ピン DSE (1.50mm × 1.50mm × 0.75mm)
BQ2970 に関する概要
BQ2970 バッテリ・セル保護デバイスは、大電流の放電 / 充電動作やバッテリの過充電状況において、過電流保護のスレッショルドを正確に監視およびトリガします。
BQ2970 デバイスは、リチウムイオン / リチウムポリマー・セル用の保護機能を実装しており、複数の外部パワー FET を監視し、大きな充電または放電電流に対する保護を行います。さらに、過充電と消耗したバッテリの監視と保護も行います。これらの機能は、通常モード動作時に消費電流を少なくする方法で実装されています。