6-pin (DSE) package image

BQ29706DSER アクティブ

シングル・セル・リチウムイオン/リチウムポリマ向けの高度なバッテリ保護 IC ファミリ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ29706DSET アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DSE) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

BQ2970 の特徴

  • 入力電圧範囲 (pack+):(VSS – 0.3V)~12V
  • FET ドライブ:
    • CHG および DSG FET ドライブ出力
  • 過電流保護 (OCP) 用の外部 FET 両端の電圧センシングは ±5mV 以内 (標準値)
  • 故障検出
    • 過充電検出 (OVP)
    • 過放電検出 (UVP)
    • 充電過電流検出 (OCC)
    • 放電過電流検出 (OCD)
    • 負荷短絡検出 (SCP)
  • 消耗したバッテリ用のゼロ電圧充電
  • フォルト保護のスレッショルドを出荷時プログラム
    • フォルト検出電圧スレッショルド
    • フォルト・トリガ・タイマ
    • フォルト回復タイマ
  • バッテリ充電器を有効にしない動作モード
    • 通常モード ICC = 4µA
    • シャットダウン時 Iq = 100nA
  • 動作温度範囲:TA = –40℃~+85℃
  • パッケージ:
    • 6 ピン DSE (1.50mm × 1.50mm × 0.75mm)

BQ2970 に関する概要

BQ2970 バッテリ・セル保護デバイスは、大電流の放電 / 充電動作やバッテリの過充電状況において、過電流保護のスレッショルドを正確に監視およびトリガします。

BQ2970 デバイスは、リチウムイオン / リチウムポリマー・セル用の保護機能を実装しており、複数の外部パワー FET を監視し、大きな充電または放電電流に対する保護を行います。さらに、過充電と消耗したバッテリの監視と保護も行います。これらの機能は、通常モード動作時に消費電流を少なくする方法で実装されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ29706DSET アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら