パッケージ情報
パッケージ | ピン数 X2QFN (RUG) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
BQ2980 の特徴
- 電圧保護
- 過電圧 (OV):±10mV
- 低電圧 (UV):±20mV
- 電流保護:
- 充電時の過電流 (OCC):±1mV
- 放電時の過電流 (OCD):±1mV
- 放電時の短絡 (SCD):±5mV
- 温度保護
- 過熱 (OT)
- 追加機能
- 最低 1mΩ の検知抵抗 (RSNS) をサポート
- ハイサイド保護
- 高 Vgs FET ドライブ
- 0V 充電 (BQ2980 のみ)
- FET オーバーライド制御用の CTR ピンによりシステム・リセット / シャットダウンを実現
- 外付け PTC サーミスタを使った第 2 の OT 保護を目的として CTR を構成可能
- 消費電流
- 通常モード:4µA
- シャットダウン・モード:0.1µA 未満
- パッケージ
- 8 ピン X2QFN:1.50 × 1.50 × 0.37mm
BQ2980 に関する概要
BQ298xyz ファミリは、内蔵のチャージ・ポンプ FET ドライバによって、1 シリーズ・リチウムイオン / リチウムポリマー・バッテリの使用時にハイサイドの 1 次バッテリ・セルを保護し、セル電圧範囲全体で安定した Rdson を実現できます。システムの熱性能の向上に向けて、高精度な BQ298x では最小 1mΩ の検知抵抗を使用できます。
また、ホスト制御によって、FET ドライバをオーバーライドするように BQ298x デバイスの CTR ピンを構成し、システム・リセットまたはシャットダウン機能を実装することも可能です。あるいは、内蔵されているダイ温度センサに加えて、外付けの正温度係数 (PTC) サーミスタに接続するように CTR ピンを構成し、FET OT 保護を実現することもできます。BQ2980xy デバイスはゼロボルト (0V) 充電をサポートしていますが、BQ2982xy デバイスはこの機能を無効にしています。