パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
BQ34Z100-G1 の特徴
- リチウムイオン、LiFePO4、NiMH、NiCd ケミストリをサポート
- 特許取得済みの Impedance Track™ テクノロジーを使った容量推定 (3V~65V のバッテリに対応)
- 経時変化補償
- 自己放電補償
- 標準構成で、最大 29Ah のバッテリ容量をサポート
- 標準構成で、最大 32A の充放電電流をサポート
- 外部 NTC サーミスタのサポート
- ホスト・システムとの 2 線式 I2C および HDQ 1 線式通信インターフェイスをサポート
- SHA-1/HMAC 認証機能
- 1 または 4 LED 直接表示制御
- ポート・エクスパンダによる 5 LED 以上の表示
- 低消費電力モード (一般的なバッテリ・パックの動作範囲の条件)
- NORMAL 動作:< 145µA (平均値)
- SLEEP:< 84µA (平均値)
- FULL SLEEP:< 30µA (平均値)
- パッケージ:14 ピン TSSOP
BQ34Z100-G1 に関する概要
BQ34Z100-G1 デバイスは、リチウムイオン、PbA、NiMH、NiCd バッテリ向けの Impedance Track™ バッテリ残量計であり、バッテリの直列セル構成と無関係に動作します。システムの消費電力を低減するように自動的に制御される外部電圧変換回路を使って、3V~65V のバッテリを簡単にサポートできます。
BQ34Z100-G1 デバイスは、I2C スレーブ、HDQ スレーブ、1 つまたは 4 つの直接 LED、ALERT 出力ピンを含む複数のインターフェイスの選択肢を備えています。また、BQ34Z100-G1 は、5 つ以上の LED のための外部ポート・エクスパンダもサポートしています。