64-pin (RGC) package image

BQ501210RGCT 新規設計での使用を推奨しません

15W のパワー・デリバリ能力を備えた WPC 1.2 準拠ワイヤレス・パワー・トランスミッタ・マネージャ

新規設計での使用を推奨しません custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

BQ501210 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGC) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

BQ501210 の特徴

  • Qi-Certified Wireless Power Consortium (WPC) v1.2 Solution for 15-W Operation
    • Faster Charging Time
    • Backward Compatible With Existing 5-W WPC Receivers
  • 12-V to 19-V Input, Fixed Frequency, Rail Voltage Control Architecture
    • 15 V to 19 V can achieve 15 W
    • 9 V and 12 V capable for HVDCP
    • Dynamic Power Limiting (DPL) Allows Operation From Weak Supplies
  • Conforms to WPC MP-A5 Transmitter Type Specification
  • Enhanced Foreign Objection Detection (FOD) Implementation With FOD Ping that Detects Metal Objects Prior to Power Transfer
  • Low Standby Power During Idle and ‘Charge Complete’
  • Bi-directional Communication
  • Digital Demodulation Reduces Components and Simplifies Circuitry
  • Support Fast Charge Operation with Compatible Receivers
  • 10 Configurable LED Modes Indicate Charging State and Fault Status

BQ501210 に関する概要

The bq501210 is a Wireless Power Consortium (WPC) v1.2 compliant wireless power digital controller that integrates the logic functions required to wirelessly transfer power to a WPC-compliant receiver with the capability of delivering up to 15 W. The bq501210 is an intelligent device that periodically pings the surrounding environment for available devices to be powered, detects if a foreign metal object is present on the charging pad, monitors all communication from the device being wirelessly powered, and adjusts power applied to the transmitter coil per feedback received from the powered device. The bq501210 also manages the fault conditions associated with the power transfer and controls the operating mode status indicator. The bq501210 uses a rail voltage control scheme instead of the traditional frequency control to adjust the amount of power delivered to the receiver.

Through negotiation with a High Voltage Dedicated Charging Port (HVDCP) adapter, the bq501210 provides power between the WPC low power capability of 5 W, and the medium power specifications of 15 W.

Fast Charge support provides more power for compatible receiver devices.

See www.ti.com/wirelesspower for more information on TI’s Wireless Charging Solutions

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら