42-pin (YFP) package image

BQ51020YFPT アクティブ

5W (WPC) シングルチップ・ワイヤレス・パワー・レシーバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ51020YFPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YFP) | 42
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

BQ51020 の特徴

  • Robust 5-W Solution With 50% Lower Losses
    for Improved Thermals
    • Inductorless Receiver for Lowest Height
      Profile Solution
    • Adjustable Output Voltage (4.5 to 8 V) for Coil
      and Thermal Optimization
    • Fully Synchronous Rectifier With 96% Efficiency
    • 97% Efficient Post Regulator
    • 79% System Efficiency at 5 W
  • WPC v1.1 Compliant Communication
  • Patented Transmitter Pad Detect Function Improves User
    Experience
  • Alignment Feature Through I2C Allows for User
    Training to Find Best Position on Surface of TX

BQ51020 に関する概要

The bq5102x device is a fully contained wireless power receiver capable of operating with the WPC v1.1 protocol which allows a wireless power system to deliver up to 5 W to the system when used with a Qi inductive transmitter. The bq5102x device provides a single device power conversion (rectification and regulation) as well as the digital control and communication for WPC specification. With market-leading efficiency and adjustable output voltage, the bq5102x device allows for unparalleled efficiency and system optimization. I2C also allows system designers to implement interesting new features such as aligning a receiver on the transmitter surface, or detecting foreign objects on the receiver. The receiver allows for synchronous rectification, regulation and control and communication to all exist in a market leading form factor, efficiency, and solution size.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ51020YFPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら