パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFP) | 42 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
BQ51222 の特徴
- 堅牢な5Wソリューションで、損失が50%低いため熱特性が向上
- インダクタ不要のレシーバで、最も薄型のソリューションが可能
- コイルおよび熱の最適化のため出力電圧を変更可能(4.5~8V)
- 完全同期で効率96%の整流器
- 効率97%のポスト・レギュレータ
- 5Wでシステム効率79%
- WPC v1.2およびPMA準拠の通信機能
- 特許取得のトランスミッタ・パッド検出機能によりユーザー環境が向上
- ホストとのI2C通信
アプリケーション
- スマートフォン、タブレット、ヘッドセット
- Wi-Fiホットスポット
- 外付けバッテリ
- その他のハンドヘルド・デバイス
All trademarks are the property of their respective owners.
BQ51222 に関する概要
bq51222デバイスは、機能が完全に内蔵されたワイヤレス電力レシーバで、ワイヤレス・パワー・コンソーシアム(WPC) QiおよびPower Matters Alliance (PMA)プロトコルの両方で動作するため、両方の誘導性充電規格で動作するワイヤレス電力システムを作成できます。bq51222デバイスは、単一デバイスの電力変換(整流およびレギュレーション)だけでなく、両方の規格でのデジタル制御および通信にも使用できます。また、プロトコルを自動的に検出するため、追加のアクティブ・デバイスが必要ありません。bq51222デバイスは、WPC v1.2およびPMA通信プロトコルに準拠しています。bq51222をWPCおよびPMAの一次側コントローラとともに使用することで、ワイヤレス電源ソリューション用の完全なワイヤレス電力転送システムを実現できます。レシーバは、市場の主要なフォームファクタ、効率、およびソリューション・サイズすべてに対して、同期整流、レギュレーション、制御と通信が可能です。