パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
BQ76200 の特徴
- CHGおよびDSGハイサイドNMOS FETドライバによる、バッテリ保護用FETの高速なターンオン/ターンオフ時間
- プリチャージPFETドライバ(著しく消耗したセルパックの電流制限プリチャージ用)
- 独立のデジタル・イネーブル制御による充電と放電
- 最小限の必要外付け部品
- 外付けコンデンサをベースとするスケーラブルなチャージ・ポンプにより、さまざまな範囲の並列FETに対応可能
- 高耐圧(絶対最大定格100V)
- 内部スイッチによりパック電圧のセンシングが可能
- 共通/独立の充電および放電パス構成をサポート
- bq76940、bq76930、bq76920バッテリ・モニタと直接連携可能な設計
- 消費電流
- 通常モード: 40µA
- シャットダウン時:10µA未満
BQ76200 に関する概要
bq76200デバイスは低消費電力、ハイサイドのNチャネル・システムです。ハイサイドの保護機能により、システム内のグランド切断が回避され、バッテリ・パックとホスト・システムとの間で連続的な通信も可能になります。このデバイスは、著しく消耗したバッテリに低電流でプリチャージできる追加のPチャネルFET制御機能と、ホストがPACK+電圧を検出するためのPACK+電圧モニタ制御機能を備えています。
独立したイネーブル入力を備えているため、CHGおよびDSG FETを別々にオン/オフでき、バッテリ・システムを柔軟に実装できます。
bq76200デバイスは、bq76920/30/40ファミリなどのコンパニオン・アナログ・フロント・エンド・デバイス、3~15直列セルのアナログ・フロント・エンド監視、およびホスト・マイクロコントローラまたは専用SOC (State-Of-Charge)トラッキング残量計デバイスと組み合わせて使用できます。