パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTQFP (PAP) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
BQ76PL536A の特徴
- 3~6個の直列セルのサポート、すべての化学方式に対応
- ホットプラグ可能
- データ通信用の高速シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)
- スタック可能な垂直インターフェイス
- デバイス間の絶縁部品が不要
- 工業用温度範囲: -40℃~85℃
- 高精度のA/Dコンバータ(ADC)
- 標準精度±1mV
- 14ビット分解能、変換時間6µs
- 9つのADC入力: 6つのセル電圧、1つの6セル・電圧、2つの温度、1つの汎用入力
- 測定同期の専用ピン
- 構成データをECC (Error Check/Correct)付きOTP (One-Time-Programmable)レジスタに保存
- 次の用途に使用可能な組み込みコンパレータ(2次保護)
- 過電圧および低電圧保護
- 過熱保護
- プログラム可能なスレッショルドおよび遅延時間
- 専用のフォルト出力信号
- 安全性タイムアウト機能付きのセル・バランス制御出力
- 外部部品によってバランス電流を設定
- 電源電圧範囲: 連続6V~30V、ピーク36V
- 低消費電力
- スリープ時12µA、アイドル時45µA (標準値)
- 高精度の5V、3mA LDOを搭載
アプリケーション
- 無停電電源(UPS)
- 電動自転車、電動スクーター
- 大型バッテリ・システム
All trademarks are the property of their respective owners.
BQ76PL536A に関する概要
bq76PL536Aデバイスは、直列に接続された3~6個のリチウムイオン・セル用の、スタック可能なバッテリ・モニタおよびプロテクタです。bq76PL536Aにはアナログ・フロント・エンド(AFE)とともに、高精度のA/Dコンバータ(ADC)が内蔵されており、バッテリ・セルの正確な電圧測定に使用されます。温度測定用には、独立のADCが使用されます。
温度測定に加えて、保護のために過電圧および低電圧もチャネルごとに監視されます。保護スレッショルドと遅延時間はユーザーがプログラム可能で、これらの値は不揮発性メモリに保存されます。これらのスレッショルドのいずれかを超過した場合、FAULT出力により通知されます。
スタックされたbq76PL536Aデバイスにより、192セルのセル・スタックをサポート可能です。すべてのデバイスは、高速のSPIインターフェイスにより接続されます。